17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TUKM-12P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

外観図

腕カバー

製品の基本仕様・特長

  • 綿素材で通気性も抜群。
  • 手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止。
  • 厚み: 0.2mm
  • 幅: 18cm
  • 長さ: 35cm
  • 袋入数: 12双
  • 質量: 480g/袋
  • 材質: 綿

図面

TUKM-12P

腕カバー 12双入 図面

TUKM-12Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー
ブラック
詳細タイプ
12双入
厚み(mm)
0.2
サイズ
フリー
JANコード
4989999149746
トラスココード
405-4563
質量(g)
480.000
材質1
綿
厚さ(mm)
0.2
長さ(cm)
35
幅(cm)
18
材質
綿
内容量
1袋(12双)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUKM-12P

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(12双)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,206
( 3,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

綿素材の腕カバー。
【特長】
・綿素材で通気性も抜群。
・手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止。
【用途】
・汚れが生じるあらゆる作業に。
・一般作業に。

商品担当おすすめ

  • 3層サージカルマスク 画像

    ミスミ

    3層サージカルマスク

    まとめ買いが大変お得!医療機関で生まれた抜群のフィット感を誇る優れた液体防護性サージカルマスク。

  • 腕カバー 1双入 画像

    トラスコ中山

    腕カバー 1双入

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腕カバー 12双入の型番TUKM-12Pのページです。 型番TUKM-12Pに関する仕様情報を記載しております。
腕カバー 12双入のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
腕カバーとして
4
満足度:4.0
溶接時の紫外線防止のために使用しています。 溶接する頻度が少ないので、夏季は、そのためだけに 長袖を着るのが大儀だったの...もっと読む
0人が参考にしています。
プレス作業で使用
4
満足度:4.0
プレス作業で機械の中に手を入れるので、汚れ防止にショーワグローブの使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)と一緒に...もっと読む
0人が参考にしています。
作業現場で高温なものを取り扱う時に
5
満足度:5.0
作業現場で高温なものに直に皮膚が触れないように使用をしています。品質面では通気性が良く着用していて蒸れなのが良いところで...もっと読む
0人が参考にしています。
現場やスタッフが業務をするとき
4
満足度:4.0
作業現場やスタッフが業務をするときに使用します。値段はお手頃なので良いと思いますが、腕カバーのゴム(腕の部分)が切れやす...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の現場作業で使用
4
満足度:4.0
工場で組み立ての作業をする時に使用しています。腕カバーとして特に問題なく使用しています。価格がお手頃なところがよい点で、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた場合、水洗いはできますか?
A
はい、できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー_12双入
腕カバー 1双入
ビニール腕カバー 1枚入り
不織布使い捨て腕カバー
PE使い捨て腕カバー(25双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2064,0303363861,3561,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプフリー防水フリー防水耐油防水
ブラック透明ブラック透明ホワイト-
詳細タイプ12双入12双入----
厚み(mm)0.20.140.20.140.020.02
サイズフリー-フリーフリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング