ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニール腕カバー_12双入 TUKV-12P
  • ビニール腕カバー_12双入

ビニール腕カバー_12双入【12個入り】

通常単価(税別)
4,030
税込単価
4,433
通常出荷日:1日目

【特長】・固くなりにくいビニール素材を使用しています。・抗菌加工を施しています。【用途】・水まわり作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防水
  • 透明
  • 詳細タイプ
    12双入
  • 厚み (mm)
    0.14
  • JANコード
    4989999149760
  • トラスココード
    405-4580
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm)
    0.14
  • 長さ(cm)
    38
  • 幅(cm)
    20
  • 材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1袋(12双)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

型番:

TUKV-12P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

図面

TUKV-12P

ビニール腕カバー_12双入 図面

TUKV-12Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
防水
透明
詳細タイプ
12双入
厚み(mm)
0.14
JANコード
4989999149760
トラスココード
405-4580
質量(g)
780.000
材質1
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
0.14
長さ(cm)
38
幅(cm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
内容量
1袋(12双)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUKV-12P

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(12双)
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,030
( 4,433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固くなりにくいビニール素材を使用しています。
・抗菌加工を施しています。
【用途】
・水まわり作業等に。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール腕カバー_12双入の型番TUKV-12Pのページです。 型番TUKV-12Pに関する仕様情報を記載しております。
ビニール腕カバー_12双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール腕カバー_12双入
腕カバー 12双入
腕カバー 1双入
ビニール腕カバー 1枚入り
不織布使い捨て腕カバー
PE使い捨て腕カバー(25双入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,0303,2063363861,3561,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ防水フリーフリー防水耐油防水
透明ブラックブラック透明ホワイト-
詳細タイプ12双入12双入----
厚み(mm)0.140.20.20.140.020.02
JANコード49899991497604989999149746498999914973949899991497534989999376180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング