17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビニールカラー腕カバー【12個入り】

通常単価(税別)
3,8013,809
税込単価
4,1814,190
通常出荷日:1日目

【特長】・固くなりにくいビニール素材を使用しています。・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。

  • 厚み (mm)
    0.14
  • 質量(g)
    780
  • 長さ(cm)
    35
  • 幅(cm)
    18
  • 材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1袋(12双)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
388-0206
1袋(12双)
1パック

12個入り

ピンク
388-0214
1袋(12双)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固くなりにくいビニール素材を使用しています。
・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニールカラー腕カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニールカラー腕カバー
綿腕カバー(ジャージ付)
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】
ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB
ビニール腕カバー 1枚入り
ビニール腕カバー_12双入
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,801-2,3604,314489 -3863,225
通常出荷日1日目9日目1日目1日目〜1日目1日目
厚み(mm)0.140.20.090.14--
質量(g)780430/袋260/袋---
長さ(cm)35353520--
幅(cm)18181738--
材質塩化ビニール(PVC)綿ナイロン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング