17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】 【12個入り】

通常単価(税別)
4,314
税込単価
4,745
通常出荷日:1日目

【特長】・撥水加工を施していますので、水や油をはじきます。・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耐油
  • ホワイト
  • 厚み (mm)
    0.09
  • トラスココード
    388-0184
  • 質量(g)
    260/袋
  • 長さ(cm)
    35
  • 幅(cm)
    17
  • 材質
    ナイロン
  • 内容量
    1袋(12双)

型番:

221T-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

型番素材長さ仕様
221T-12ナイロン100%約35cm撥水

221T-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐油
ホワイト
厚み(mm)
0.09
トラスココード
388-0184
質量(g)
260/袋
長さ(cm)
35
幅(cm)
17
材質
ナイロン
内容量
1袋(12双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
221T-12

内容量

最小発注数量
1袋(12双)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,314
( 4,745 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水加工を施していますので、水や油をはじきます。
・手首部はタック仕上げで締め付けを和らげます。
・内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】 の型番221T-12のページです。 型番221T-12に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン腕カバー 撥水タイプ ホワイト 221T-12【12双入】
綿腕カバー(ジャージ付)
ビニール腕カバー 防水タイプ 透明/ブルー 280C/-NB
ビニールカラー腕カバー
腕カバー 12双入
ビニール腕カバー_12双入
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,3142,360489 -4,277 -3,2064,030
通常出荷日1日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ耐油フリー防水-フリー防水
ホワイトブラック--ブラック透明
厚み(mm)0.090.20.140.14--
トラスココード388-0184388-0176----
質量(g)260/袋430/袋-780--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング