17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401

ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401

通常単価(税別)
926
税込単価
1,019
通常出荷日:1日目

シャワーキャップタイプの保護具としてインナーネットキャップ。【特長】・フードとダブル効果により発塵、異...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば無し
  • 帯電加工
    なし
  • ホワイト
  • 特長
    シャワーキャップタイプのクリーンルーム用インナーキャップです。
  • 備考
    ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量 (g)
    100
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネットキャップ シャワーキャップタイプの仕様について

使用例

使用例

仕様

  • カテゴリ:キャップ・マスク
  • 品番:PA1401
  • 品名:ネットキャップ
  • 素材:ポリエステル100%
  • カラー:ホワイト
  • サイズ:M、L

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
L
325-4224
1枚
10
5個
M
325-4232
1枚
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926
( 1,019 )
1日目
926
( 1,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

シャワーキャップタイプの保護具としてインナーネットキャップ。
【特長】
・フードとダブル効果により発塵、異物を抑える。
・シャワーキャップ型のため被り口一周にゴムが入っており、頭髪をしっかりホールドする。
【用途】
・クリーンフードの内側に着用して頭髪落下防止に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q繰り返し洗濯・使用は可能ですか?
A
可能です。洗濯の際はマジックテープ等引っ掻く可能性のあるものと一緒にしないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットキャップ(シャワーキャップタイプ) PA1401
ツバ付キャップ PA1413
インナーネット ネットI
クリーンネット
使い捨てキャップ
デュポン (TM) タイベックRキャップ
メーカーゴールドウインゴールドウインミドリ安全アズワントラスコ中山デュポン
通常価格9263,31711,8407,690 -3,5993,174 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば無しつば付きつば無しつば無しつば無しつば無し
帯電加工なしありなしなしなしなし
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
特長シャワーキャップタイプのクリーンルーム用インナーキャップです。プリータ4(通気性を重視したタフタの織物)を使用したフードキャップです。ポリエステル長織物で構成され4.5mmピッチに導電糸を使用しています。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング