17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツバ付ヘアーネット【10個入り】

通常単価(税別)
18,454
税込単価
20,299
通常出荷日:1日目

【特長】・後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。・男女兼用です。【用途】・クリーンルームウェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • 帯電加工
    なし
  • ホワイト
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    356-4860
  • 特長
    後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
  • 備考
    ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • 材質
    ポリエステル
  • 質量 (g)
    240
  • 内容量
    1袋(10枚)

型番:

BSC-71210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

BSC-71210の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば付き
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
トラスココード
356-4860
特長
後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
備考
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
材質
ポリエステル
質量(g)
240
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-71210

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,454
( 20,299 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・後ろ首部が長く髪が脱落しにくいヘアーネットです。
・男女兼用です。
【用途】
・クリーンルームウェアのインナーキャップとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツバ付ヘアーネットの型番BSC-71210のページです。 型番BSC-71210に関する仕様情報を記載しております。
ツバ付ヘアーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付ヘアーネット
でんでん帽 ツバ付通気型
“でんでん帽”(ツバなし通気型)
“でんでん帽”(ツバなし標準型)
インナーネット ネットI
でんでん帽標準丸型
メーカーブラストン東京メディカル東京メディカル東京メディカルミドリ安全東京メディカル
通常価格18,4545,5055,2005,23810,6023,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば付きつば付きつば無しつば無しつば無しつば無し
帯電加工なしありありありなしあり
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング