17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フード_3/2の綾織生地

通常単価(税別)
3,706
税込単価
4,077
通常出荷日:1日目

【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。 ・3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば無し
  • 帯電加工
    あり
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 特長
    超導電性加工繊維を使用しています。
  • 備考
    クリーンパック仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
  • 質量 (g)
    80
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
416-5357
4582205165549
1枚
5個
ホワイト
416-5365
4582205165532
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,706
( 4,077 )
1日目
3,706
( 4,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。 
・3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
【用途】
・クリーンルーム内での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フード_3/2の綾織生地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フード_3/2の綾織生地
フード_2/1の綾織生地
着用快適フード
クリーンフード FH449C
“でんでん帽”(ツバなし通気型)
インナーネット ネットI
メーカーブラストンブラストン東洋リントフリー東洋リントフリー東京メディカルミドリ安全
通常価格3,7063,252 -3,838 -2,062 -5,20010,602
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプフードフードフードフードキャップキャップ
仕様つば無しつば無しつば無しつば無しつば無しつば無し
帯電加工ありありなしなしありなし
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
質量(g)80.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング