ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V

通常単価(税別)
13,302
税込単価
14,632
通常出荷日:2日目

【特長】・雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。・シールド面のみの交換が可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 用途
    飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • バイザー色
    透明グレー
  • JANコード
    4546721100910
  • トラスココード
    418-5234
  • 質量(g)
    615
  • 材質1
    帽体:ポリカーボネート樹脂
  • 材質2
    シールド面:ポリカーボネート樹脂
  • 頭囲(cm)
    53~62
  • シールド色
    クリア
  • 墜落時保護用
    合格
  • 特長
    雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
  • 仕様
    衝撃吸収ライナー付高機能ヘッドバンドEPA片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)ワンタッチバックルあごひも付
  • 内容量
    1個

型番:

162V-SD-V2-W3-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 素材:PC
  • 質量:615g
  • 特長:
    顔全体を覆う大型シールド面付き
    大型シールド面は、ひさしに沿ってピッタリおさまり、スタイリッシュ
    電気工事等における短絡アーク、粉じん・飛来物などからの顔面保護に

162V-SD-V2-W3-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
バイザー色
透明グレー
JANコード
4546721100910
トラスココード
418-5234
質量(g)
615
材質1
帽体:ポリカーボネート樹脂
材質2
シールド面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
53~62
シールド色
クリア
墜落時保護用
合格
特長
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
仕様
衝撃吸収ライナー付高機能ヘッドバンドEPA片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)ワンタッチバックルあごひも付
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
162V-SD-V2-W3-J

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,302
( 14,632 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。
・シールド面のみの交換が可能です。
・帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。
・丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガード
・メガネをしたまま装着可能
【用途】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162Vの型番162V-SD-V2-W3-Jのページです。 型番162V-SD-V2-W3-Jに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
メーカー谷沢製作所ミドリ安全DICプラスチック加賀産業加賀産業DICプラスチック
通常価格13,3028,0814,1853,9933,2855,891
通常出荷日2日目1日目1日目7日目7日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング