17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

通常単価(税別)
2,878
税込単価
3,166
通常出荷日:4日目

【特長】・屋外作業に適した雨だれを防ぐ溝が付いてます。【用途】・飛来・落下物・墜落時保護・電気用。・電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 用途
    飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
  • 質量(g)
    370
  • 材質1
    帽体:ABS樹脂
  • 特長
    屋外作業に適した雨だれを防ぐ溝が付いてます。
  • 仕様
    衝撃吸収ライナー付高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)ワンタッチバックルあごひも付
  • 内容量
    1個

型番:

0169-FZ-G2-J
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0169-FZ-G2-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
グリーン
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
JANコード
4546721101337
トラスココード
418-4921
質量(g)
370
材質1
帽体:ABS樹脂
タイプ
アメリカン
衝撃吸収ライナー
発泡スチロール
墜落時保護用
衝撃吸収ライナー有無
あり
特長
屋外作業に適した雨だれを防ぐ溝が付いてます。
仕様
衝撃吸収ライナー付高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)ワンタッチバックルあごひも付
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 衝撃吸収ライナー

  • 墜落時保護用

  • 衝撃吸収ライナー有無

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0169-FZ-G2-J

JANコード

トラスココード

タイプ

衝撃吸収ライナー

墜落時保護用

衝撃吸収ライナー有無

内容量

RoHS?最小発注数量
グリーン
4546721101337
418-4921
アメリカン
発泡スチロール
あり
1個
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,878
( 3,166 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外作業に適した雨だれを防ぐ溝が付いてます。
【用途】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
・電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZの型番0169-FZ-G2-Jのページです。 型番0169-FZ-G2-Jに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ
ヘルメット アメリカンタイプ 0169-EZ
ヘルメット アメリカンタイプ 0185-FZ
ヘルメット アメリカンタイプ 181-FZ
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチック
通常価格2,8782,107 -2,9142,649 -6,6784,617
通常出荷日4日目1日目〜2日目1日目〜6日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング