17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトシート #3000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホワイトシート #3000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WH-30-01

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

中、長期使用タイプのシート。
【特長】
・ホワイトなので、ブルーシートとの分類分けに便利。
・清潔感のある色合いのため、見た目もよい。
・厚み約0.22mmの厚手。
【用途】
・屋外使用の防水シートとして便利。
・機械カバー、養生用シートなどに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
折りたたみタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1.71X1.71
厚さ(mm)
0.22
ハトメビッチ(個)
8
付属バンド(本)(cm)
90
JANコード
4903599081985
トラスココード
367-8032
質量(g)
500
材質1
ポリエチレン(PE)
材質2
ハトメ:アルミ(内径:12mm)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト