17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

荷押えネット(目合110mm)

荷押えネット(目合110mm)

通常単価(税別)
14,50816,841特別価格
税込単価
15,95918,525特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

荷物の転倒防止・落下防止・区分管理に使用可能なネット。【特長】・大きめの荷物を押えるのに便利。・荷押え...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • グリーン
  • 目合 (mm)
    110
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)●組織:400d/60本/無結節
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 糸径(mm)
    2.8
  • 特長
    荷押え用ネットとして強度に優れています。
  • 用途
    バラ荷の荷押え、シートの押え、パレットの積荷押え。野積み物の風による飛散防止。体育館・工場などの間仕切り。
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 組織
    400d/60本/110mm目/無結節
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TN110-3636

TN110-3636

製品の基本仕様・特長

目合:110mm 糸径:2.8mm

目合:110mm
糸径:2.8mm

品番幅×長さ
(m)
目合
(mm)
質量
(kg)
TN110-3636グリーン3.6×3.61101.1
TN110-3654グリーン3.6×5.41101.6
  • 材質:ポリエチレン(PE)
  • 組織:400d/60本/無結節
  • 製造国:日本

図面

TN110-3636

荷押えネット(目合110mm) TN110-3636図面

TN110-3654

荷押えネット(目合110mm) TN110-3654図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
3.6X3.6
4989999429152
287-0673
1100
1枚
10
1個
3.6X5.4
4989999429169
287-0681
1600
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,50812,991
( 14,290 )
1日目
16,841
( 18,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

荷物の転倒防止・落下防止・区分管理に使用可能なネット。
【特長】
・大きめの荷物を押えるのに便利。
・荷押え以外にも目合の大きいネットが必要な場合にも使用可能。
・周囲にロープを使ってかがり処理をしていて解けにくい。
【用途】
・バラ荷の荷押え、シートの押え、パレットの積荷押え用。
・野積み物の風による飛散防止。
・体育館・工場などの間仕切り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷押えネット(目合110mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネットを荷物の上に置いたら四角形ではないのですが、なぜですか。
A
ネットの特性上、目合は四角形ではなく菱形に近いです。四方のコーナー部を持って軽く引っ張って頂くと四角形であることがお分かりいただけます。
Qネットの周囲から解けていきませんか?
A
ネットの周囲は周囲ロープをかがっていますので簡単に解けていくことはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷押えネット(目合110mm)
軽い防鳥ネット BTYNシリーズ
安全ネット(仮設工業会認定品)
安全ネット(仮設工業会認定外品)
建築養生ネット 仮設工業会認定外品
多目的ネット(目合25mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,508-5,540 -21,988 -9,551 -6,933 -16,737 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
グリーンブラックホワイトホワイトグリーン-
目合(mm)11012151003025
材質1ポリエチレン(PE)●組織:400d/60本/無結節ポリプロピレンポリエステルポリエステルポリエステル-
防炎性能試験番号TRUE---TRUETRUE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング