17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的ネット(目合25mm)

多目的ネット(目合25mm)

通常単価(税別)
16,73723,822
税込単価
18,41126,204
通常出荷日:1日目~4日目

色々な場面で使用可能なネット。【特長】・一般的によく使用されるポリエチレン製ネット。・周囲にロープを使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • 目合 (mm)
    25
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 組織
    400d/36本/無結節
  • 内容量
    1枚
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

折り畳んだ状態

折り畳んだ状態

製品の基本仕様・特長

絞りひも付き

絞りひも付き

目合:25mm 糸径:2.2mm

目合:25mm
糸径:2.2mm

品番幅×長さ
(m)
目合
(mm)
質量
(kg)
TK25-3636GN
TN25-3636SV
TN25-3636BK
TK25-3636Y
グリーン
シルバー
ブラック
イエロー
3.6×3.6
3.6×3.6
3.6×3.6
3.6×3.6
25
25
25
25
2.3
2.3
2.3
2.3
TN25-3654GN
TN25-3654SV
TN25-3654BK
TN25-3654Y
グリーン
シルバー
ブラック
イエロー
3.6×5.4
3.6×5.4
3.6×5.4
3.6×5.4
25
25
25
25
3.3
3.3
3.3
3.3
  • ゴミ置き場のゴミ飛散防止
  • 材質:ポリエチレン(PE)
  • 組織:400d/36本/無結節
  • 製造国:日本

図面

TN25-3636BK

多目的ネット(目合25mm) TN25-3636BK図面

TN25-3636GN

多目的ネット(目合25mm) TN25-3636GN図面

TN25-3636SV

多目的ネット(目合25mm) TN25-3636SV図面

TN25-3636Y

多目的ネット(目合25mm) TN25-3636Y図面

TN25-3654BK

多目的ネット(目合25mm) TN25-3654BK図面

TN25-3654GN

多目的ネット(目合25mm) TN25-3654GN図面

TN25-3654SV

多目的ネット(目合25mm) TN25-3654SV図面

TN25-3654Y

多目的ネット(目合25mm) TN25-3654Y図面

使用方法・使用事例

使用事例

ゴミ置き場使用例

ゴミ置き場使用例

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 糸径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

糸径(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
ブラック
3.6X3.6
4989999429107
287-0622
2300
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2
1枚
10
1個
グリーン
3.6X3.6
4989999429084
287-0606
2300
ポリエチレン(PE)
2.2
1枚
10
1個
シルバー
3.6X3.6
4989999429091
287-0614
2300
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2
1枚
10
1個
イエロー
3.6X3.6
4989999314489
478-9407
2300
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2mm
1枚
10
1個
ブラック
3.6X5.4
4989999182453
288-0130
3300.0
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2
1枚
10
1個
グリーン
3.6X5.4
4989999182439
288-0113
3300.0
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2
1枚
10
1個
シルバー
3.6X5.4
4989999182446
288-0121
3300.0
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2
1枚
10
1個
イエロー
3.6X5.4
4989999314496
478-9415
3300.0
ポリエチレン(PE)●組織:400d/36本/無結節
2.2mm
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,725
( 19,498 )
1日目
16,737
( 18,411 )
1日目
18,018
( 19,820 )
4日目
17,794
( 19,573 )
1日目
23,416
( 25,758 )
1日目
22,476
( 24,724 )
1日目
23,822
( 26,204 )
1日目
23,485
( 25,834 )
1日目

詳細情報

基本情報

色々な場面で使用可能なネット。
【特長】
・一般的によく使用されるポリエチレン製ネット。
・周囲にロープを使ってかがり処理をしていますので解けにくい。
【用途】
・防球・荷物押え・鳥避け・エリア区分など多様な用途あり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多目的ネット(目合25mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q落下防止ネットとして使えますか?
A
工具や物の落下防止としては使えますが人身落下の防止には使えません。
Q枠に取り付けるつもりですがネットが枠よりも大きいのですが?
A
枠の大きさに合わせてネットの周囲をまとめて(束ねて)ロープ等で留めていってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的ネット(目合25mm)
荷押えネット(目合110mm)
多目的ネット(絞りひも無し)
軽い防鳥ネット BTYNシリーズ
安全ネット(仮設工業会認定品)
安全ネット(仮設工業会認定外品)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,737-14,508 -15,505 -5,540 -21,988 -9,551 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
目合(mm)25110251215100
防炎性能試験番号TRUETRUETRUE---
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
組織400d/36本/無結節400d/60本/110mm目/無結節----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング