17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト

通常単価(税別)
4,50310,590
税込単価
4,95311,649
通常出荷日:1日目

環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。【特長】・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、清潔感溢れるカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎メッシュシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ホワイト
  • 目合 (mm)
    約1
  • 詳細タイプ
    ホワイト
  • 材質1
    シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9mm)
  • 防炎性能試験番号
    FALSE
  • 特長
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。清潔感溢れるカラーで見た目にも綺麗に映ります。また白色のため採光性が高く、中で作業している方も作業効果が上がります。
  • 用途
    建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
  • 仕様
    消防法で定められた防炎物品
  • 引張強度
    縦630N/3cm、横560N/3cm
  • 引裂強度
    縦250N、横250N
  • 防炎表示者認定番号
    AFE330085
  • 材質/シート
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質/ハトメ
    アルミ(内径:9mm)
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽くて作業性に優れているシート

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM W:関連画像

GM-1834A : Wの外観

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM W:関連画像

縦糸と横糸のメッシュ構造(イメージ)
縦糸 : 0.26m / m、横糸 : 0.26m / m、厚さ0.52mm
クロス材質 : 難燃剤+ポリプロピレン

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM W:関連画像

ハトメピッチ図(GM-1834A)
(30cm、ハトメ)

品番 OP(色記号) 幅×長さ(m) ハトメ数(個) ハトメピッチ(cm) 質量(kg)
GM-1834A W 1.8×3.4 34 30 0.69
GM-1836A W 1.8×3.6 24 45 0.73
GM-1851A W 1.8×5.1 46 30 1.04
GM-1854A W 1.8×5.4 32 45 1.10
GM-3654A W 3.6×5.4 40 45 2.20

開発秘話

 

塩ビ素材に比べて、軽量で作業性に優れつつ、焼却時のダイオキシン類の発生抑えた防炎メッシュが求められました。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数(個)

内容量

RoHS?最小発注数量
1.8X3.6
45
4989999173376
328-9532
730.0
24
1枚
10
1個
1.8X5.4
45
4989999173390
328-9559
1100
32
1枚
10
1個
3.6X5.4
45
4989999173406
328-9567
2200
40
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,503
( 4,953 )
1日目
6,544
( 7,198 )
1日目
10,590
( 11,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。
【特長】
・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、清潔感溢れるカラーで見た目にも綺麗で現場の美観を引き立てる。
・軽くて作業性に優れる。
・白色のため採光性が高く、中で作業している方も作業効率が上がる。
・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生がない。
【用途】
・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面、防塵、防砂などの養生シートに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー
ホワイト防炎シート
防炎シートα軽量
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山萩原工業トラスコ中山
通常価格4,503-4,415 -4,415 -4,503 -2,725 -3,728 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎シート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
ホワイトグリーンブルーグレーホワイト-
目合(mm)約1約1約1約1--
詳細タイプホワイトグリーンブルーグレー-シートタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング