17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン

通常単価(税別)
4,63710,754特別価格
税込単価
5,10111,829特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。【特長】・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生が軽減。・風...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎メッシュシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • グリーン
  • 目合 (mm)
    約1
  • 詳細タイプ
    グリーン
  • 材質1
    シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9mm)
  • 防炎性能試験番号
    FALSE
  • 特長
    焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目に優しいライトグリーン色で、周囲を通行する一般の人々に木々(森)のイメージを醸し出し、雑然としがちな建築現場のイメージアップを図ります。
  • 用途
    建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
  • 仕様
    消防法で定められた防炎物品
  • 引張強度
    縦630N/3cm、横560N/3cm
  • 引裂強度
    縦250N、横250N
  • 防炎表示者認定番号
    AFE330085
  • 材質/シート
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質/ハトメ
    アルミ(内径:9mm)
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽くて作業性に優れているシート

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM GN:関連画像

GM-1834A : GNの外観

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM GN:関連画像

縦糸と横糸のメッシュ構造(イメージ)
縦糸 : 0.26m / m、横糸 : 0.26m / m、厚さ0.52mm
クロス材質 : 難燃剤+ポリプロピレン

メッシュシート ソフトメッシュα 建築工事用 GM GN:関連画像

ハトメピッチ図(GM-1834A)
(30cm、ハトメ)

品番 OP
(色記号)
幅×長さ
(m)
ハトメ
(個)
ハトメピッチ
(㎝)
質量
(㎏)
GM-1834A GN 1.8×3.4 34 30 0.69
GM-1836A GN 1.8×3.6 24 45 0.73
GM-1851A GN 1.8×5.1 46 30 1.04
GM-1854A GN 1.8×5.4 32 45 1.10
GM-3654A GN 3.6×5.4 40 45 2.20

開発秘話

 

塩ビ素材に比べて、軽量で作業性に優れつつ、焼却時のダイオキシン類の発生抑えた防炎メッシュが求められました。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • ハトメビッチ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハトメ数(個)

内容量

RoHS?最小発注数量
1.8X3.6
45
4989999172720
120-4611
730.0
24
1枚
10
2個
1.8X5.4
45
4989999172768
120-4653
1100
32
1枚
10
1個
3.6X5.4
45
4989999172782
120-4670
2200
40
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6374,415
( 4,857 )
1日目
6,7206,399
( 7,039 )
1日目
10,754
( 11,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしいオレフィン系の防炎シート。
【特長】
・焼却処理時に、有害なダイオキシン類の発生が軽減。
・風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てる。
・軽くて作業性に優れる。
・汚れの目立ちにくいカラー。
・目に優しいライトグリーン色で、木々(森)のイメージを醸し出し、建築現場のイメージアップに繋がる。
【用途】
・建築工事、解体工事、塗装工事などの壁面や防塵、防砂などの養生シートに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グリーン
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ブルー
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) ホワイト
メッシュシート ソフトメッシュα(建築工事用) グレー
防炎シートα軽量
UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,637-4,637 -4,503 -4,503 -3,916 -122,153
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプ防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎メッシュシート防炎シート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
グリーンブルーホワイトグレー-ODグリーン
目合(mm)約1約1約1約1--
詳細タイプグリーンブルーホワイトグレーシートタイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング