17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎シート

防炎シート

通常単価(税別)
6,99958,176
税込単価
7,69963,994
通常出荷日:1日目

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工を施した国産生地使用の防炎シート。【特長】・信頼のある国産防炎認定生地を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.28
  • 材質1
    シート:ポリエステル基付PVCフィルム
  • 材質2
    ハトメ:真鍮(内径:12mm)
  • 防炎性能試験番号
    TRUE
  • 特長
    ポリエステル基布に塩ビ防炎加工を施したシートです。
  • 用途
    燃料油などの保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
  • 引張強度
    縦558N/3cm、横562N/3cm
  • 引裂強度
    縦68N、横58N
  • 防炎表示者認定番号
    AFE270504
  • 材質/シート
    ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

シートの厚さと材質

シートの厚さと材質

共通仕様

  • 色​:​ホ​ワ​イ​ト
  • 厚​み:​0​.​2​8mm​
  • 消​防​法​で​定​め​ら​れ​た​防​炎​物​品​(​防​炎​[​[​(​R​2​)​]​]​類​)​
  • 引​張​強​度​:​縦​5​5​8​N​/​3​c​m​、​横​5​6​2​N​/​3​c​m​
  • 引​裂​強​度:縦​6​8​N​、​横​5​8​N​
  • 防​炎​表​示​者​認​定​番​号:​F​E​2​3​1​3​0​9
  • 生産国:日本
  • 材質
    シート​:​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​基​付PVCフ​ィ​ル​ム
    ハ​ト​メ​:​真​鍮​(​内​径:​1​2​mm)

シートタイプ

品番縦×長さ(m)ハトメ数(個)ハトメピッチ(cm)質量(kg)
GBS-18361.8×3.624452.2
GBS-18541.8×5.432453.3
GBS-36543.6×5.440456.5
GBS-54545.4×5.448459.7
GBS-54725.4×7.2564513.0

ロールタイプ

品番幅×長さ(m)質量(kg)
GBS-R1.87×5033

図面

GBS-1836

防炎シート GBS-1836図面

GBS-1854

防炎シート GBS-1854図面

GBS-3654

防炎シート GBS-3654図面

GBS-5454

防炎シート GBS-5454図面

GBS-5472

防炎シート GBS-5472図面

GBS-R

防炎シート GBS-R図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例
使用例

開発者からのコメント

開発秘話

品質安定な国産生地を使用することに拘りました。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 詳細タイプ

  • ハトメビッチ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • ハトメピッチ(cm)

  • ハトメ数(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

詳細タイプ

ハトメビッチ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

ハトメピッチ(cm)

ハトメ数(個)

仕様

材質/ハトメ

内容量

RoHS?最小発注数量
1.8X3.6
シート
45
4989999800517
120-5391
2200
3.6
1.8
45
24
消防法で定められた防炎物品、ハトメ付
アルミ(内径:12mm)
1枚
10
1個
1.8X5.4
シート
45
4989999800524
120-5404
3300.0
5.4
1.8
45
32
消防法で定められた防炎物品、ハトメ付
アルミ(内径:12mm)
1枚
10
1個
3.6X5.4
シート
45
4989999800531
120-5412
6500
5.4
3.6
45
40
消防法で定められた防炎物品、ハトメ付
アルミ(内径:12mm)
1枚
10
1個
5.4X5.4
シート
45
4989999170443
120-4424
9700.0
5.4
5.4
45
48
消防法で定められた防炎物品、ハトメ付
アルミ(内径:12mm)
1枚
10
1個
5.4X7.2
シート
45
4989999170450
120-4432
13000
7.2
5.4
45
56
消防法で定められた防炎物品、ハトメ付
アルミ(内径:12mm)
1枚
10
1個
1.87X50
ロールタイプ
-
4989999800500
120-4416
33000.0
50
1.87
-
-
消防法で定められた防炎物品、ハトメなし
-
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,999
( 7,699 )
1日目
9,768
( 10,745 )
1日目
15,602
( 17,162 )
1日目
26,881
( 29,569 )
1日目
32,746
( 36,021 )
1日目
58,176
( 63,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工を施した国産生地使用の防炎シート。
【特長】
・信頼のある国産防炎認定生地を使用。
【用途】
・建設現場、火気グラインダー作業時などに。
・野積みシートととして。
・燃料油などの保安規制区域内。
・可燃物類の仮置場で、飛散防止または雨水対策で覆う場合などに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防炎シートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QQ:溶接作業などでこのシートは穴が空きますか。
A
はい、溶接火花で穴は空きます。溶接作業場を囲い周囲と区分けする際にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎シート
PEソフト防炎クロス
ホワイト防炎シート
防虫・防炎 透明糸入りシート
透光防炎シート
透光防炎シート(ロールタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山萩原工業ユタカメイク萩原工業萩原工業
通常価格6,999-32,5522,725 -5,612 -4,183 -52,758
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
ホワイトホワイトホワイトオレンジ半透明半透明
厚さ(mm)0.280.220.290.250.250.25
材質1シート:ポリエステル基付PVCフィルムポリエチレン(PE)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング