17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)

通常単価(税別)
15,59320,033
税込単価
17,15222,036
通常出荷日:1日目

【特長】・表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。・程よい硬さで足に負担をかけません。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • グリーン
  • 厚さ (mm)
    9.5
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm)
    600
  • 特長
    程よい硬さで足に負担低下
  • 用途
    工事場所等での歩行者用通路の確保に
  • 材質(本体)
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1巻
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

幅×長さ

(m)

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(mm)

内容量

最小発注数量
0.6X3.6
421-4986
4580284631948
7000.0
3600
1巻
1個
0.6X5
421-4994
4580284631955
9000.0
-
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,593
( 17,152 )
1日目
20,033
( 22,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。
・程よい硬さで足に負担をかけません。
【用途】
・工事場所等での歩行者用通路の確保に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設マットラクラクロードマット (歩行者マット)
養生マット
敷板 タフマット
養生ブルーマット 30m巻×1.5mm厚
敷板 ニューストロングマット
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
メーカーつくし工房トラスコ中山SHINODA(篠田ゴム)アイリスオーヤマSHINODA(篠田ゴム)エスコ
通常価格15,593-3,328 -55,8423,15115,7906,580
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
商品タイプ仮設マット養生シート仮設マット養生シート仮設マット養生シート
形状ロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
グリーングレーブルーブルー
厚さ(mm)9.51.6171.5103
材質1塩化ビニール(PVC)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング