17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)

通常単価(税別)
6,201
税込単価
6,821
通常出荷日:1日目

【特長】・燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません・独立気泡のため、はっ水性・防湿性に優れてい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    1X30
  • 厚さ (mm)
    2
  • トラスココード
    212-3665
  • 質量(g)
    2000
  • 特長
    独立気泡のため、はっ水性・防湿性に優れています。
  • 特長2
    使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
  • 材質(本体)
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 内容量
    1巻

型番:

EN-Y120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-Y120の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
1X30
厚さ(mm)
2
トラスココード
212-3665
質量(g)
2000
特長
独立気泡のため、はっ水性・防湿性に優れています。
特長2
使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EN-Y120

内容量

最小発注数量
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,201
( 6,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません
・独立気泡のため、はっ水性・防湿性に優れています
・使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます
・2mm厚のミナフォーム(発泡ポリエチレン)にポリエチレンフィルムを熱ラミネートで貼った緩衝性に優れた養生材です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)の型番EN-Y120のページです。 型番EN-Y120に関する仕様情報を記載しております。
緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝養生シート"エサノン"(低密度ポリエチレン製)
防草シート(耐候3~5年)
防草フェルト 黒
防草シート グリーン
強力防草シート
防草シート ブラック
メーカー酒井化学工業トラスコ中山ダイオ化成日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス
通常価格6,2018,10325,35721,478 -33,383 -11,981 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ養生シート防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
ブルーブラックブラックグリーンブラックブラック
幅×長さ(m)1X301×501×20---
厚さ(mm)20.18~0.20.5~10.510.5

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング