ファクトリーサプライ用品技術窓口

オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

通常単価(税別)
3,986
税込単価
4,385
通常出荷日:1日目

【特長】・表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です・耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ベージュ
  • 幅×長さ (m)
    0.91X1.82
  • 厚さ (mm)
    5.5
  • JANコード
    4901860346610
  • トラスココード
    335-9654
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m)
    1.82
  • 幅(m)
    0.91
  • 黄土
  • 特長
    耐熱性、耐薬品性に優れています。
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1枚

型番:

ZNH0551
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZNH0551の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ベージュ
幅×長さ(m)
0.91X1.82
厚さ(mm)
5.5
JANコード
4901860346610
トラスココード
335-9654
質量(g)
900.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
黄土
特長
耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZNH0551

内容量

最小発注数量
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,986
( 4,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面にPET不織布を有するため、鉄、アルミ、紙、木質ボード、FRPなどとの接着が可能です
・耐熱性、耐薬品性に優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シートの型番ZNH0551のページです。 型番ZNH0551に関する仕様情報を記載しております。
オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト