ファクトリーサプライ用品技術窓口

床養生シート "プラベニハードNS"

通常単価(税別)
4,686
税込単価
5,155
通常出荷日:1日目

【特長】・PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています・裏面は、ずれにくいノンスリップ加工なので、養...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • グリーン
  • 幅×長さ (m)
    0.9X1.8
  • 厚さ (mm)
    2.5
  • JANコード
    4562126581482
  • トラスココード
    418-4271
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    表面:ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.9
  • 材質2
    裏面:ポリエチレン(PE)
  • 特長
    滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
  • 材質(表面)
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質(裏面)
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1枚

型番:

J5M3598
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5M3598の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
グリーン
幅×長さ(m)
0.9X1.8
厚さ(mm)
2.5
JANコード
4562126581482
トラスココード
418-4271
質量(g)
2900.0
材質1
表面:ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
材質2
裏面:ポリエチレン(PE)
特長
滑り止め加工により養生テープ使用量の削減になります。
材質(表面)
ポリプロピレン(PP)
材質(裏面)
ポリエチレン(PE)
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J5M3598

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,686
( 5,155 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPシートに裏面PE滑り止め加工を施しています
・裏面は、ずれにくいノンスリップ加工なので、養生シートを固定するテープの使用量を減らせます
・作業工数・コストの削減が図れ、ノリ残りの心配が減ります
・環境に配慮し、ポリプロピレンを使用
・耐久性・対衝撃性に優れリユース可能
・耐水性に優れ、水洗いが可能
・帯電防止処理を施し埃を吸い寄せ難くしています
【用途】
・重量物の移動に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生シート "プラベニハードNS"の型番J5M3598のページです。 型番J5M3598に関する仕様情報を記載しております。
床養生シート "プラベニハードNS"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床養生シート "プラベニハードNS"
吸着養生シート(階段・床用)
床養生シート プラベニソフト ロールタイプ
養生シート プラベニヤ
吸着養生シート(壁面用)
オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格4,68613,97824,2014735,9673,986
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
グリーンベージュブルー半透明ベージュベージュ
幅×長さ(m)0.9X1.80.75X3.40.9X100.91X1.820.9X1.80.91X1.82
厚さ(mm)2.51.71.52.535.5
JANコード456212658148245621265814204562126580409456212658003445621265814374901860346610
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました