17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床養生シート プラベニソフト ロールタイプ

通常単価(税別)
22,851
税込単価
25,136
通常出荷日:1日目

【特長】・ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を傷つけないEVAを使用しています・ホコリを吸い寄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    0.9X10
  • 厚さ (mm)
    1.5
  • JANコード
    4562126580409
  • トラスココード
    335-6035
  • 質量(g)
    13000.0
  • 材質1
    EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
  • 特長
    ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
  • 特長2
    表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
  • 材質(本体)
    EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
  • 内容量
    1巻

型番:

J5M1941
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5M1941の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ブルー
幅×長さ(m)
0.9X10
厚さ(mm)
1.5
JANコード
4562126580409
トラスココード
335-6035
質量(g)
13000.0
材質1
EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
特長
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
特長2
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
材質(本体)
EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
内容量
1巻
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J5M1941

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,851
( 25,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を傷つけないEVAを使用しています
・ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです
・表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です
・柔軟性かつ強靭性に優れ、フローリング等の養生に適します
・ロール品にて持ち運びが便利で、通路等の養生に適します
・帯電防止処理を施し、埃を吸い寄せ難くしています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生シート プラベニソフト ロールタイプの型番J5M1941のページです。 型番J5M1941に関する仕様情報を記載しております。
床養生シート プラベニソフト ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床養生シート プラベニソフト ロールタイプ
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
吸着養生シート(階段・床用)
養生シート 大地シート
プラスチック発泡PPシート スミセラー ハードタイプ
養生シート プラベニヤ
メーカー積水化学工業トラスコ中山積水化学工業エムエフ住化プラステック積水化学工業
通常価格22,8517,59013,9783,6575,426473
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シートトラックシート養生シート養生シート養生シート養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
ブルーグリーンベージュその他ブルー半透明
幅×長さ(m)0.9X100.32×20.75X3.40.93X500.9×1.80.91X1.82
厚さ(mm)1.50.851.70.1532.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング