17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“防草アグリシート”

通常単価(税別)
5,086
税込単価
5,595
通常出荷日:1日目

【特長】・高密度な強力織物なので耐候性に優れています。・高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。・すべり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • 厚さ (mm)
    0.5
  • 特長
    高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
  • 用途
    農業用のビニールハウス内全面下敷防草
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1巻

型番:

BK-1515-120
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-1515-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
防護ネット
その他
幅×長さ(m)
1X20
厚さ(mm)
0.5
トラスココード
252-4619
質量(g)
2600
特長
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
用途
農業用のビニールハウス内全面下敷防草
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 幅×長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BK-1515-120

幅×長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
その他
1X20
252-4619
2600
1巻
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,086
( 5,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
・高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
・すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
・即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
【用途】
・農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
・作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“防草アグリシート”の型番BK-1515-120のページです。 型番BK-1515-120に関する仕様情報を記載しております。
“防草アグリシート”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“防草アグリシート”
“防虫サンサンネット”
アニマルネット(鳥よけネット)
“護美ガードネット”
防草シート グリーン
強力防草シート
メーカー日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス
通常価格5,0863,060 -3,660 -3,263 -21,478 -33,383 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
厚さ(mm)0.5---0.51
特長高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。-耐候安定剤が入っているため丈夫で長持ちします。周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。--
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草-鳥の侵入防止、水田でのアイガモ放鳥の囲いカラスの被害からのゴミ袋の保護に--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング