17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

“護美ガードネット”

通常単価(税別)
3,2637,401
税込単価
3,5898,141
通常出荷日:1日目

【特長】・ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。・周囲におもりコードを縫い込ませている...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防護ネット
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    おもり部:鉛
  • 特長
    周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
  • 用途
    カラスの被害からのゴミ袋の保護に
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • 目合(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

目合

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

内容量

最小発注数量
ブルー
2X3
0.9
4
4939436131681
252-4571
1200.0
護美ガードネット(ブルー)
1枚
2個
グリーン
2X3
0.6
3
4939436623186
252-4554
1200.0
護美ガードネット(モスグリーン)
1枚
2個
ブルー
3X4
0.9
4
4939436131674
252-4589
1900.0
護美ガードネット(ブルー)
1枚
2個
グリーン
3X4
0.6
3
4939436634182
252-4562
1900.0
護美ガードネット(モスグリーン)
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
1日目
6,020
( 6,622 )
1日目
5,060
( 5,566 )
1日目
7,401
( 8,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。
・周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
【用途】
・カラスの被害からのゴミ袋の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“護美ガードネット”のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ゴミのカラス対策
5
満足度:5.0
以前から使用しているものが破れたため購入しました。重りもついているため風でも飛ばず、カラス対策としてもいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“護美ガードネット”
アニマルネット(鳥よけネット)
“防虫サンサンネット”
“防草アグリシート”
強力防草シート
防草シート グリーン
メーカー日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス日本ワイドクロス
通常価格3,263-3,660 -3,060 -5,08633,383 -21,478 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット防護ネット
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)----
材質2おもり部:鉛-----
特長周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。耐候安定剤が入っているため丈夫で長持ちします。-高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。--
用途カラスの被害からのゴミ袋の保護に鳥の侵入防止、水田でのアイガモ放鳥の囲い-農業用のビニールハウス内全面下敷防草--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング