17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイト防炎シート
  • ホワイト防炎シート

ホワイト防炎シート

通常単価(税別)
2,72514,862
税込単価
2,99816,348
通常出荷日:1日目

建築工事用の輸入防炎シート。【特長】・低コストタイプ。・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した輸入品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    防炎シート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    0.29
  • ハトメビッチ (cm)
    45
  • 材質(本体)
    塩化ビニール(PVC)
  • 材質(ハトメ)
    アルミ(内径:12mm)
  • 特長
    短期工事に最適です。
  • 用途
    建築・建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生として
  • 引張強度
    縦290N/3cm、横180N/3cm
  • 引裂伸度
    縦150N、横100N
  • 防炎表示者認定番号
    AFE330075
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

短​期​工​事​に​最​適

WHBOシリーズ

WHBOシリーズ

ハトメピッチ図

ハトメピッチ図

製品仕様

  • 色:ホワイト
  • 厚み:0.29mm
  • 引張強度:縦290N/3cm、横180N/3cm
  • 引裂強度:縦150N、横100N
  • 防炎表示者認定番号:AFE330085
  • シ-ト材質:ポリエステル基布+塩化ビニ-ルコーティング
  • ハトメ材質:アルミ(内径:12mm)
  • 製造国:中国
品番幅×長さ
(m)
ハトメ数
(個)
ハトメピッチ
(cm)
質量
(kg)
WHBO1836Y1.8×3.624452.07
WHBO1854Y1.8×5.432453.11
WHBO3654Y3.6×5.440456.22
WHBO5472Y5.4×7.2564512.44

開発秘話

 

通常の防炎シートよりも安価なタイプが求められました。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • トラスココード

  • ハトメ数(個)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

トラスココード

ハトメ数(個)

質量(g)

内容量

最小発注数量
1.8×3.6
377-8983
24
2070
1枚
2個
1.8×5.4
377-8991
32
3110
1枚
2個
3.6×5.4
377-9009
40
6220
1枚
2個
5.4×7.2
377-9017
56
12440
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,725
( 2,998 )
1日目
3,979
( 4,377 )
1日目
6,737
( 7,411 )
1日目
14,862
( 16,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

建築工事用の輸入防炎シート。
【特長】
・低コストタイプ。
・ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した輸入品。
・短期工事に最適。
【用途】
・建築・建設などの壁面養生や橋梁工事の床面養生に便利。
・資材のカバーや火災対策用の野積シートに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイト防炎シートのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
溶接時の養生に使用
4
満足度:4.0
溶接をする際の壁の養生に使いました。 安いものを使うを折り目のところからボロボロ剥がれたりしていたので、 ちゃんとしたも...もっと読む
1人が参考にしています。
ケーブル布設時の養生
3
満足度:3.0
コンクリート床上で仮設ケーブルを引く際に、ケーブル養生のため使用した。やや薄いが、軽く、ある程度はしっかりしているので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイト防炎シート
透光防炎シート
難燃シート(折りたたみタイプ)
防炎シート
防虫・防炎 透明糸入りシート
透光防炎シート(ロールタイプ)
メーカー萩原工業萩原工業萩原工業トラスコ中山ユタカメイク萩原工業
通常価格2,725-4,183 -1,091 -6,999 -5,612 -52,758
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
ホワイト半透明グレーホワイトオレンジ半透明
厚さ(mm)0.290.250.120.280.250.25
ハトメビッチ(cm)454590---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング