17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルクリアシート
  • スケルクリアシート

スケルクリアシート

通常単価(税別)
1,9554,519
税込単価
2,1514,971
通常出荷日:1日目

短期間使用タイプのオレフィン系糸入り透明シート。【特長】・短期間使用目的に最適。・糸入り半透明シート薄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    透明糸入りシート
  • 形状
    折りたたみタイプ
  • 半透明
  • ハトメビッチ (cm)
    90
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • 材質(ハトメ)
    アルミニウム(内径:12mm)
  • ハトメピッチ(cm)
    90
  • 材質1
    シート:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)
  • 特長
    糸入り半透明シート薄手タイプです。
  • 用途
    工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに
  • 引張強度
    縦500N/5cm、横450N/5cm
  • 引裂強度
    縦170N、横120N
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​短​期​間​使​用​目​的​に​最​適​

SC1836

SC1836

品番など

  • 色:半透明
  • 厚み: 0.46mm(糸の交差部)、0.2mm(フィルム部)
  • 引張強度:縦500N/5cm、横450N/5cm
  • 引裂強度:縦170N、横120N
  • 防炎表示者認定番号: AFE330085
  • シ-ト材質:ポリエチレン(PE)
  • ハトメ材質:アルミニウム(内径:12mm)
  • 製造国:中国
品番幅×長さ
(m)
ハトメ数
(個)
ハトメピッチ
(cm)
質量
(kg)
SC18181.71×1.718900.59
SC18271.71×2.6110900.88
SC18361.71×3.5112901.17
SC27362.62×3.5114901.76

開発秘話

 

通常のオレフィン系糸入り透明シートよりも安価なタイプが求められました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • ハトメ数(個)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

JANコード

トラスココード

ハトメ数(個)

質量(g)

内容量

最小発注数量
1.71×1.71
0.46mm(糸の交差部)、0.2mm(フィルム部)
4962074003751
377-8843
8
590.0
1枚
3個
1.71×2.61
0.2
4962074003768
377-8851
10
880.0
1枚
3個
1.71×3.51
0.2
4962074003775
377-8860
12
1170.0
1枚
3個
2.62×3.51
0.2
4962074003799
377-8878
14
1760.0
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955
( 2,151 )
1日目
2,682
( 2,950 )
1日目
3,282
( 3,610 )
1日目
4,519
( 4,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

短期間使用タイプのオレフィン系糸入り透明シート。
【特長】
・短期間使用目的に最適。
・糸入り半透明シート薄手タイプ。
【用途】
・工場簡易間仕切り、建築現場での採光性を利用した壁面養生や間仕切りに最適。
・資材のカバーや養生、自転車などご家庭での荷物カバーに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケルクリアシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルクリアシート
PE透明糸入りシート
防虫防炎透明 糸入シート
シート 不燃シート
不燃透明帯電防止シート NAFシリーズ
ポリエチレン透明糸入りシート
メーカー萩原工業ユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山ミスミ
通常価格1,955-1,850 -4,84213,093 -19,382 -2,754 -
通常出荷日1日目1日目4日目2日目〜1日目〜在庫品1日目
商品タイプ透明糸入りシート透明糸入りシート防炎シート防炎シート透明シート透明糸入りシート
形状折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
半透明その他オレンジグレー透明-
ハトメビッチ(cm)90-----
材質(本体)ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング