ファクトリーサプライ用品技術窓口

“TPノンハロ帯電防止クロスFR”

通常単価(税別)
88,819
税込単価
97,701
通常出荷日:1日目

【特長】・成分中にハロゲンを含んでいませんので、焼却の際に炉を傷める腐食性ガス(HF、HCl、HBr)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーシート
  • 形状
    ロールタイプ
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    1.8×50
  • 厚さ (mm)
    0.18
  • 材質(本体)
    オレフィン
  • 色詳細
    ピンク
  • トラスココード
    418-9558
  • 質量(g)
    15000
  • 特長
    有機材料のみの構成なので、燃焼残灰分が極めて少ないです。
  • 特長2
    紙や布と比較して、難燃性シートでありながら、燃焼カロリーが高く、燃焼効率に優れています。
  • 用途
    帯電防止性能を必要とする作業現場
  • 引張強度
    縦250N/5cm、横250N/5cm
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NHR1850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NHR1850の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーシート
形状
ロールタイプ
その他
幅×長さ(m)
1.8×50
厚さ(mm)
0.18
材質(本体)
オレフィン
色詳細
ピンク
トラスココード
418-9558
質量(g)
15000
特長
有機材料のみの構成なので、燃焼残灰分が極めて少ないです。
特長2
紙や布と比較して、難燃性シートでありながら、燃焼カロリーが高く、燃焼効率に優れています。
用途
帯電防止性能を必要とする作業現場
引張強度
縦250N/5cm、横250N/5cm
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NHR1850

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,819
( 97,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成分中にハロゲンを含んでいませんので、焼却の際に炉を傷める腐食性ガス(HF、HCl、HBr)が発生しません。
・有機材料のみの構成なので、燃焼残灰分が極めて少ないです。
・紙や布と比較して、難燃性シートでありながら、燃焼カロリーが高く、燃焼効率に優れています。
【用途】
・帯電防止性能を必要とする作業現場。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“TPノンハロ帯電防止クロスFR”の型番NHR1850のページです。 型番NHR1850に関する仕様情報を記載しております。
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“TPノンハロ帯電防止クロスFR”
OS ブラッククロス #2500
ブルーシート アルファーシート #1500
Jブルークロス50
スノーテックス1100 1.8×50m
防炎ブルーシート #2500 ロールタイプ
メーカー萩原工業萩原工業トラスコ中山萩原工業萩原工業トラスコ中山
通常価格88,81933,9602,056 -12,46724,18224,514
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目4日目
商品タイプカラーシートブルーシートブルーシートブルーシートデザインシート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
その他ブラックブルーブルーその他ブルー
幅×長さ(m)1.8×501.81×100-1.8×501.8×501.8×50
厚さ(mm)0.180.180.110.110.190.19

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング