17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床養生材ベストボード

床養生材ベストボード

通常単価(税別)
3,2184,867
税込単価
3,5405,354
通常出荷日:1日目~4日目

台車などでの重量物搬送時に床を守る養生シート。【特長】・抜群の耐久性能。・耐衝撃性・耐過重性に優れ、落...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

耐久性に優れたベストボード

YB001(商品拡大)

YB001(商品拡大)

YB002(商品拡大)

YB002(商品拡大)

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

開発秘話

 

表面には滑りを緩和させるエンボス加工を施しています。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質(本体)

内容量

最小発注数量
-
0.9×1.8
3
-
355-4589
4560191707554
3000.0
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン(PP)
1枚
5個
-
0.91×1.82
1.5
-
355-4597
4560191707561
2000.0
ポリプロピレン(PP)
ポリプロピレン(PP)
1枚
1個
-
0.91×1.82
2
-
103-9263
4560191707578
1700.0
ポリプロピレン(PP)
-
-
10個
折りたたみタイプ
0.91×1.82
2
-
103-9274
4560191707523
1700.0
ポリプロピレン
ポリプロピレン(PP)
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867
( 5,354 )
4日目
3,253
( 3,578 )
1日目
3,218
( 3,540 )
1日目
3,303
( 3,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

台車などでの重量物搬送時に床を守る養生シート。
【特長】
・抜群の耐久性能。
・耐衝撃性・耐過重性に優れ、落下物による損傷を防止。
・耐水性があり、水洗いが可能で、屋外で雨に濡れても心配ありません。
・繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でも使用できます。
【用途】
・建築・工場・引っ越し現場の床・廊下の養生に便利。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床養生材ベストボードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬入作業
4
満足度:4.0
搬入作業等で床の保護用に使用しています。 保護機能も高く満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q床部が空洞になっている様な箇所に渡すように敷いても大丈夫ですか?
A
必ず床全面フラットな状態で敷いて下さい。全面フラットな面でなければ荷重が集中し割れてしまいます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床養生材ベストボード
床養生材 ピッタリガード
養生シート(PPボード)
プラベニハード(床養生シート)
吸着養生シート(階段・床用)
0.75×1.5m/3.0m 床養生ボード(折畳式)
メーカーエムエフ日大工業トラスコ中山積水化学工業積水化学工業エスコ
通常価格3,218-22,9453,257 -3,466 -13,9786,580
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブルーブルーブルーブルーベージュブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング