ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易出入口用イエローファスナー

通常単価(税別)
4,637
税込単価
5,101
通常出荷日:1日目

【特長】・カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です・マチ部分があるので使い勝手が良好...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    ロールタイプ
  • 幅×長さ (m)
    0.2×2.2
  • 厚さ (mm)
    0.2
  • JANコード
    4560295340053
  • トラスココード
    331-3158
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • ファスナー長(mm)
    2000
  • 特長
    マチ部分があるので使い勝手が良好です。
  • 用途
    ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に
  • 仕様
    取付用推奨テープ:アキレスビニテープ(NM50/NM100・別売)
  • 材質(本体)
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1個

型番:

FAS-YELLOW
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 防炎性能(※シート単体のみ):無し
  • 使用シート:アキレス マジキリII(屋内外用汎用間仕切り軟質塩化ビニールフィルム)
  • サイズ:0.2(厚さ)×200(幅)×2,200(長さ)mm
  • ファスナー長:2,000mm

【特長】
  • ポリシートとの併用や開閉頻度の低い開口部出入口に最適

使用方法・使用事例

使用方法

(1)既設養生用シートの出入り箇所を決め、ファスナー端部をテープで固定します。
(2)ファスナーを開け、既設養生シートの出入口箇所をカッター、ハサミなどで切ります。

注意・禁止事項

【設計施工、ご使用時の注意】

  • カッターナイフやハサミなどのご使用時はケガにご注意ください。

FAS-YELLOWの仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
0.2×2.2
厚さ(mm)
0.2
JANコード
4560295340053
トラスココード
331-3158
質量(g)
170.000
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)
ファスナー長(mm)
2000
特長
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
用途
ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に
仕様
取付用推奨テープ:アキレスビニテープ(NM50/NM100・別売)
材質(本体)
ポリ塩化ビニール(PVC)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FAS-YELLOW

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,637
( 5,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です
・マチ部分があるので使い勝手が良好です
・視認性に優れた黄色ファスナーを使用、ポリエチなどのシートによるセキュリティールームに適した簡易出入口用ファスナーです
【用途】
・アスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に
・密閉性を要求される各種養生空間の出入口に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易出入口用イエローファスナーの型番FAS-YELLOWのページです。 型番FAS-YELLOWに関する仕様情報を記載しております。
簡易出入口用イエローファスナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易出入口用イエローファスナー
簡易出入口用ファスナーフラーレファスナー
粉塵吸着クロス(イエロータイプ)
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
樹脂製仮設簡易敷板(敷設寸法500×500×42mm/枚)
吸着養生シート(階段・床用)
メーカーアキレスアキレス萩原工業トラスコ中山NSP積水化学工業
通常価格4,6378,27814,7567,59023,84813,978
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シートトラックシート仮設マット養生シート
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプ
幅×長さ(m)0.2×2.20.3×2.51.8×500.32×20.555×0.5260.75X3.4
厚さ(mm)0.20.30.110.85421.7
JANコード45602953400534560295340046----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング