17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性作業チェア 背もたれあり/背もたれなし
  • TD-E24-DBR
  • TD-E26-BK
  • TD-E24-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性作業チェア 背もたれあり/背もたれなし

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TD-E24-BK

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
丸型・円型
トラスココード
462-9035
質量(g)
5100.0
材質1
座部:ポリウレタン
材質2
脚部:スチール(クロムメッキ)・導電キャスター(ウレタン巻ナイロン)
グリーン購入法適合品
適合
座奥行(mm)
370
座高(mm)
450~550
座幅(mm)
370
色詳細
ブラック
JANコード
4560120390048
背もたれ
なし

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト