17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール戸引違い書庫(A4タイプ)

通常単価(税別)
31,68059,518
税込単価
34,84865,470
通常出荷日:5日目~8日目

A4タイプのスチール戸引違い書庫。【特長】・色はネオグレー。・適合転倒防止金具はTK・NTK型。

  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • タイプ
    スチール・引違い

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、別売りのベースをご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FS40-G7W イメージ

FS40-G7W イメージ

材質

  • スチール

製造国

  • 日本

スチール戸引違い書庫(A4タイプ)の寸法

FS40-G7Wの寸法図

FS40-G7Wの寸法図

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
設置タイプ 付属品棚板ピッチ
(mm)
追加棚板質量
(kg)
FS40-G7W200601,760×400×750上置き・下置き両用シリンダ錠・棚板2枚30N-3343
FS40-G1118060880×400×1,110上置き・下置き両用シリンダ錠・棚板2枚30N-3329
FS40-G11W200601,760×400×1,110上置き・下置き両用シリンダ錠・棚板4枚30N-3359

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口詳細(mm)

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口詳細

(mm)

付属品

RoHS?最小発注数量
880
棚板1枚
10
1個
1760
棚板2枚
10
1個
880
棚板2枚
10
1個
1760
棚板4枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,680
( 34,848 )
8日目
47,840
( 52,624 )
8日目
36,600
( 40,260 )
5日目
59,518
( 65,470 )
8日目

詳細情報

基本情報

A4タイプのスチール戸引違い書庫。
【特長】
・色はネオグレー。
・適合転倒防止金具はTK・NTK型。

ご注意

  • 下置きとしてご利用の場合は、別売りのベースをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール戸引違い書庫(A4タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール戸引違い書庫(A4タイプ)
スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)
スチール戸引違い書庫 奥行400mm(A4タイプ)
奥深引違い書庫 (スチール戸)
U型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)
引違い書庫 (ガラス戸)
メーカートラスコ中山ナイキトラスコ中山ナイキトラスコ中山ナイキ
通常価格31,680-27,413 -19,398 -35,035 -45,981 -64,679 -
通常出荷日5日目〜4日目8日目4日目8日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体-
間口(mm)701~701~701~701~701~-
タイプスチール・引違い-上置き専用---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング