17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開き書庫(A4タイプ)

通常単価(税別)
28,35146,076特別価格
税込単価
31,18650,684特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

A4タイプの両開き書庫。【特長】・色は、ネオグレー。・適合転倒防止金具はTK・NTK型。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    701~
  • 間口詳細 (mm)
    880
  • タイプ
    スチール・両開き

ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FA40-G4 イメージ

FA40-G4 イメージ

  • 色:ネオグレー
  • 適合転倒防止金具:TK・NTK型

材質

  • スチール

製造国

  • 日本

両開き書庫の寸法

FH40-G4の寸法図

FH40-G4の寸法図

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
設置タイプ付属品棚板ピッチ
(mm)
追加棚板質量
(kg)
FH40-G460-880×400×390上置き専用シリンダ錠--10.5
FH40-G712060880×400×750上置き・下置き両用シリンダ錠、棚板1枚30N-3319.0
FH40-G1118060880×400×1,110上置き・下置き両用シリンダ錠、棚板2枚30N-3328.0
FH40-G1920060880×400×1,860下置き専用シリンダ錠、棚板4枚30N-3347.0

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

付属品

RoHS?最小発注数量
-
10
1個
棚板1枚
10
1個
棚板2枚
10
1個
棚板4枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,35124,566
( 27,023 )
8日目
41,51935,062
( 38,568 )
8日目
46,07638,832
( 42,715 )
8日目
45,035
( 49,539 )
8日目

詳細情報

基本情報

A4タイプの両開き書庫。
【特長】
・色は、ネオグレー。
・適合転倒防止金具はTK・NTK型。

ご注意

  • 上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両開き書庫(A4タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開き書庫(A4タイプ)
オープン書庫 (A4タイプ)
両開き書庫
カタログケース(A4・A3タイプ)
カタログケース(A4タイプ)
スチール戸引違い書庫 (A4タイプ)
メーカートラスコ中山ナイキナイキトラスコ中山トラスコ中山ナイキ
通常価格28,351-22,10129,513 -37,704 -139,849 -27,413 -
通常出荷日8日目4日目4日目〜5日目〜8日目4日目
商品タイプ本体-本体本体本体本体
間口(mm)701~-701~-701~701~
間口詳細(mm)880---880-
タイプスチール・両開き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング