17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし

通常単価(税別)
21,99441,574特別価格
税込単価
24,19345,731特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

脚部

内容量

最小発注数量
背付
1800
500
374-8197
4989999035940
22500
26mm角パイプ(ブラック塗装)
1台
1個
背なし
1800
420
352-5627
4989999823424
18500
31mm角パイプ(ブラック塗装)
1台
1個
背なし
900
420
385-9210
4550414156016
9700
31mm角パイプ(ブラック塗装)
1台
1個
背付
900
500
385-9209
4550414156023
10400
26mm角パイプ(ブラック塗装)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,57433,716
( 37,088 )
2日目
29,76224,821
( 27,303 )
2日目
21,99418,741
( 20,615 )
1日目
30,84925,728
( 28,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、汚れても掃除が簡単です
・900mm幅ですのでお一人でもゆったりお座り頂けます
【用途】
・休憩用として
【材質】
・張地:防汚レザー(ビニールレザー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし
TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800
アルミベンチ
折りたたみカラーベンチ 背なし/背付き 青
抗菌ロビーチェア
ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,994-72,34344,076 -33,586 -34,376301,007 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
ブラック系その他グレー系ブルー系ブラック系-
色詳細ブラックシルバーシルバーブルーブラック-
組立目安2人20分-----
座高(mm)420420----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング