17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カラーベンチ (エコタイプ)

通常単価(税別)
46,65594,901特別価格
税込単価
51,321104,391特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。仕様:組立式脚部:26mm角パイプ/補強φ25.4mmパ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

色詳細

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

JANコード

材質2

内容量

最小発注数量
背付
ブルー系
ブルー
1805
480
284-5946
22000
4560120322315
脚部:26mm角スチールパイプ+補強φ25.4スチールパイプ(合成樹脂焼き付け塗装)
1台
1個
背付
グリーン系
グリーン
1805
480
284-5954
22000
4560120322322
脚部:26mm角スチールパイプ+補強Φ25.4スチールパイプ(合成樹脂焼き付け塗装)
1台
1個
背なし
ブルー系
ブルー
1505
370
284-5971
14000
4560120322339
脚部:26mm角スチールパイプ+補強Φ25.4スチールパイプ(合成樹脂焼き付け塗装)
1台
1個
背なし
グリーン系
グリーン
1505
370
284-5989
14000
4560120322346
脚部:26mm角スチールパイプ+補強Φ25.4スチールパイプ(合成樹脂焼き付け塗装)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,90174,933
( 82,426 )
4日目
63,415
( 69,757 )
4日目
46,655
( 51,321 )
4日目
46,655
( 51,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様:組立式
脚部:26mm角パイプ/補強φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーベンチ (エコタイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーベンチ (エコタイプ)
木製ベンチ
オールアルミベンチ
樹脂ベンチ(エコタイプ)
樹脂ベンチ(エコタイプ) YB
ミヅシマ エコベンチ
メーカーノーリツノーリツノーリツ山崎産業山崎産業ミヅシマ工業
通常価格46,655-56,987 -57,46317,108 -22,100 -137,220
通常出荷日4日目11日目〜8日目1日目〜4日目4日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ-ワークベンチ
組立目安2人20分-----
材質1背・座部:再生ABS樹脂本体:天然木防腐・防虫処理仕上フレーム:アルミ---
グリーン購入法適合品適合-----
座高(mm)390-400---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング