17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)

通常単価(税別)
18,98420,717
税込単価
20,88222,789
通常出荷日:1日目

【特長】・引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。・書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 間口(mm)
    501~700
  • 間口詳細 (mm)
    528
  • 引出し内寸(奥行) (mm)
    305
  • 引出し内寸(間口) (mm)
    222
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 引出し数

  • 引出し数詳細

  • 引出し内寸(高さ)(mm)

  • 段数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

引出し数

引出し数詳細

引出し内寸(高さ)

(mm)

段数

RoHS?最小発注数量
10
A4浅型10個
37
10
10
1個
5
A4深型5個
79
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,717
( 22,789 )
1日目
18,984
( 20,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しはクリアで、内部の様子がよく分かります。
・書類などの管理だけでなく、小物部品の整理にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レターケース(A4型・棚付コンビタイプ)
レターケース(A4型・扉棚付コンビタイプ)
レターケース(A4型・浅型タイプ)
レターケースA4
レターケース(A4型・2列タイプ)
A4レターケース 一体型タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山プラストラスコ中山ナカバヤシ
通常価格18,984-23,903 -7,392 -8,73523,669 -3,784 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体-本体-
間口(mm)501~700501~700~500-501~700-
間口詳細(mm)528528253-528-
引出し内寸(奥行)(mm)305305305-305-
引出し内寸(間口)(mm)222222222-222-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング