17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デスクタ-ナ/H600MM/ニュ-グレ-
ナカバヤシ
バインダ-ワゴン
ナカバヤシ
プチプチ(空気緩衝材)
川上産業

インサイドワゴン

通常単価(税別)
23,86930,433
税込単価
26,25633,476
通常出荷日:1日目

【特長】・デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。・両面からの使用が可能で使いやすさを追求しています。

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    360
  • 高さ (mm)
    615
  • 最大積載量 (kg/台)
    40
  • ホワイト
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

最小発注数量
500
1個
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,869
( 26,256 )
1日目
30,433
( 33,476 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。
・両面からの使用が可能で使いやすさを追求しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドワゴン
インサイドワゴン 扉付
スチールワゴン
コンビニワゴン
バインダ-ワゴン
スリムワゴン
メーカートラスコ中山トラスコ中山ケニスアズワンナカバヤシアズワン
通常価格23,869-34,31333,364 -20,483 -40,36517,474 -
通常出荷日1日目9日目6日目〜4日目〜7日目10日目〜
奥行(mm)360360--472550
高さ(mm)615600851-1000-
最大積載量(kg/台)4040----
ホワイトホワイト----
棚板調整ピッチ(mm)2020----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング