17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケース 傾斜棚タイプ

通常単価(税別)
52,43941,668
税込単価
57,68345,835
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】傾斜棚タイプの便利なファイルワゴンです。【材質1】本体:スチール【材質2】キャスター:ナイロン

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    702
  • 奥行 (mm)
    432
  • 高さ (mm)
    844
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • ネオグレー
  • 本体材質
    スチール
  • キャスター材質
    ナイロン

型番:

BF-700C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-700Cの仕様・寸法情報

間口(mm)
702
奥行(mm)
432
高さ(mm)
844
最大積載量(kg/台)
60
ネオグレー
本体材質
スチール
キャスター材質
ナイロン
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-700C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,43941,668
( 45,835 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
傾斜棚タイプの便利なファイルワゴンです。
【材質1】本体:スチール
【材質2】キャスター:ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース 傾斜棚タイプの型番BF-700Cのページです。 型番BF-700Cに関する仕様情報を記載しております。
収納ケース 傾斜棚タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケース 傾斜棚タイプ
収納ケース スタンダードタイプ
収納ケース キャスター付 オープン型
架台(収納付)
折りたたみ式スチールラック(ワンタッチタイプ/板版固定)
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段仕切板付・上部パンチングパネル付) PEW-Pシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンニッコートラスコ中山
通常価格52,43935,966 -34,027 -43,316 -30,600 -50,256 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目〜1日目
間口(mm)702-502---
奥行(mm)432-302---
高さ(mm)844602616700-1280
最大積載量(kg/台)606060--150
ネオグレーネオグレーネオグレー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング