17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズケース(錠なし、ポリカーボネート樹脂製扉)

通常単価(税別)
35,214169,183特別価格
税込単価
38,735186,101特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。・本体は落ち着いたネオグレー色です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    380
  • 1マス有効内寸奥行 (mm)
    336
  • 材質2
    扉:ポリカーボネート樹脂
  • 鍵タイプ
    鍵なし
  • 本体色
    ネオグレー
  • 扉色
    透明(スモーク)
  • 付属品
    連結用ビス付
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 1マス有効内寸間口(mm)

  • 1マス有効内寸高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • グリーン購入法適合品

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

詳細タイプ

1マス有効内寸間口

(mm)

1マス有効内寸高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

グリーン購入法適合品

質量(g)

材質1

内容量

RoHS?最小発注数量
296
880
扉付タイプ(4人用)
255
183
4989999911466
116-4702
-
11000.0
本体:スチール(メラミン焼付塗装)
棚なし
1台
-
1個
900
880
扉付タイプ(12人用)
255
183
4989999763034
520-9200
適合
24000.0
本体:スチール
棚なし
1台
6
1個
1050
1700
扉付タイプ(24人用)
221
248
4989999763089
520-9251
適合
58500.0
本体:スチール
棚付
1台
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,21428,558
( 31,414 )
8日目
83,36966,236
( 72,860 )
8日目
169,183130,034
( 143,037 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。
・本体は落ち着いたネオグレー色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズケース(錠なし、ポリカーボネート樹脂製扉)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズケース(錠なし、ポリカーボネート樹脂製扉)
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
ミニロッカー(ブルー/ピンク/ホワイト)
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ネオグレー)
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格35,214-30,840 -174,75044,84931,855 -31,855 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目8日目8日目1日目〜
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫-
奥行(mm)380515467515515-
1マス有効内寸奥行(mm)336465-477465-
材質2扉:ポリカーボネート樹脂-フロントパネル:樹脂化粧シート---
鍵タイプ鍵なしダイヤル錠式ダイヤル錠シリンダー錠式シリンダー錠式(開閉表示付)-
よく一緒に購入される商品

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング