17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シューズボックス  オープンタイプ
  • SB1600-AW
  • SB900-AW

シューズボックス オープンタイプ

通常単価(税別)
51,46877,350
税込単価
56,61585,085
通常出荷日:4日目

オープンタイプのシューズボックス。【特長】・スタンダードなオープンタイプ(中棚付)。・オープン型で扉が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 奥行(mm)
    330
  • 1マス有効内寸・奥行 (mm)
    329
  • ウォームホワイト
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    完成品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

SB900 - AWの外観

SB900 - AWの外観

SB1600 - AWの外観

SB1600 - AWの外観

1マス内寸 : W2​6​6​×​D3​2​0​×H​2​2​7mm

1マス内寸 : W2​6​6​×​D3​2​0​×H​2​2​7mm

品番タイプ間口×奥行×高さ
(mm)
1マス有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
SB900-AW12人用/3列4段880×330×1055266×320×22732
SB1600-AW24人用/4列6段994×330×1535223×320×22453

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 1マス有効内寸・間口(mm)

  • 1マス有効内寸・高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

高さ(mm)

1マス有効内寸・間口

(mm)

1マス有効内寸・高さ

(mm)

詳細タイプ

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
994
1535
223
224
オープンタイプ(24人用、4列6段)
53000
463-2842
1個
880
1055
266
227
オープンタイプ(12人用、3列4段)
32000
463-2851
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,350
( 85,085 )
4日目
51,468
( 56,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

オープンタイプのシューズボックス。
【特長】
・スタンダードなオープンタイプ(中棚付)。
・オープン型で扉が付いていないので靴の出し入れが楽にできる。
・学校やオフィスなど、多数の人が利用する場所で便利に利用。                            
・中棚が付いており、スリッパや上靴などを上段に収納することができる。
・材質・仕上げ : ​ス​チ​ー​ル​(​メ​ラ​ミ​ン​焼​き​付​け​塗​装)。
【用途】
・オフィス、学校、施設等で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シューズボックス オープンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q中棚はついていますか。
A
はい、ついています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューズボックス オープンタイプ
オフィスキッチン コンセント付
PK型パーソナルロッカー 4人用
PK型パーソナルロッカー(ファイル引出し付)
長靴用シューズボックス
ユニット保管庫 DX型 (ホワイト) オープンタイプ
メーカーナイキナイキナイキナイキ東洋事務器工業トラスコ中山
通常価格51,468-106,759 -128,116184,360 -75,386 -63,327
通常出荷日4日目4日目18日目18日目10日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
奥行(mm)330450450450380551
1マス有効内寸・奥行(mm)329-375375--
ウォームホワイトホワイト----
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング