ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

通常単価(税別)
34,809
税込単価
38,290
通常出荷日:1日目

【特長】・ロッキングの強弱や角度調整、肘あて部の高さ調整などさまざまな機能をもったオフィスチェアです。...

詳細を確認

型番:

MC-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-5Aの仕様・寸法情報

種類
肘あり
色詳細
ブラック
座幅(mm)
495
座奥行(mm)
623
組立目安
1人15分
トラスココード
414-3744
JANコード
4989999185300
質量(g)
17500
材質1
背部:PP樹脂成型品(メッシュ)●ランバーサポート:PP樹脂成型品
材質2
座部:成型合板、ウレタンフォーム、布
材質3
肘部:スチール、PP樹脂成型品、肘あて:PU樹脂成型品
材質4
脚部:強化樹脂成型品、φ50ウレタン双輪キャスター
座高(mm)(mm)
430~500
脚色
ブラック
座面色
ブラック
背面色
ブラック
特長1
ロッキングの強弱や角度調整、肘あて部の高さ調整などさまざまな機能をもったオフィスチェアです。
特長2
背部にはメッシュ素材を使用しているため、通気性に優れています。
座上下昇降機能
ガス調節式
内容量
1脚

型番リスト

表示件数
型番
MC-5A

内容量

最小発注数量
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,809
( 38,290 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッキングの強弱や角度調整、肘あて部の高さ調整などさまざまな機能をもったオフィスチェアです。
・背部にはメッシュ素材を使用しているため、通気性に優れています。
・MC-5A専用ハンガーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付の型番MC-5Aのページです。 型番MC-5Aに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
デスクチェア
3
満足度:3.0
座り心地はいいが、背面メッシュは 腰の当たる部分がすぐに擦り切れると、知った。
1人が参考にしています。
事務業務
4
満足度:4.0
背もたれがしっかりしていた安定感があります。 まだ使い始めなのでどれくらい使用で擦り切れ感がでるか気にしながら使います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付
オフィスチェア(固定脚)
オフィスチェア レザー張り 黒
オフィスチェア 事務椅子 ビニールレザー張り
導電性作業チェア 制電タイプ
TRUSCO マネージャーチェア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格34,80915,00827,16517,29121,35638,816
通常出荷日1日目2日目2日目4日目1日目4日目
種類肘あり肘なし肘あり肘なし丸型・円型肘あり
色詳細ブラックグレーブラック-ブラックブラック
座幅(mm)495400510400340480
座奥行(mm)623380500380340480
組立目安1人15分1人15分1人15分1人15分--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング