17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘【2個入り】

通常単価(税別)
9,00113,619
税込単価
9,90114,981
通常出荷日:1日目

オフィスチェアの専用肘です。商品タイプ:組立式質量(g):4000内容量:1セット(2個)

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

適合機種

JANコード

トラスココード

材質1

座高(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

座奥行(mm)

座幅(mm)

内容量

最小発注数量
ブラック
BIT-EX43L0-FBL、BIT-EX43L0-FGRN、BIT-EX43L0-FGRY、BIT-EX43L0-VGRY
4905865794018
423-1805
スチール芯入りウレタン一体成形
236
53
236
345
53
345
1セット(2個)
1パック

2個入り

グレー
-
4905865777837
412-9628
スチール芯入ウレタン一体成形
230
50
235
342
50
330
1セット(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,001
( 9,901 )
1日目
13,619
( 14,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

オフィスチェアの専用肘です。
商品タイプ:組立式
質量(g):4000
内容量:1セット(2個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア BIT-EXシリーズ 専用肘
オフィスチェア BIT-BXシリーズ
ハンガー付回転椅子 専用肘パーツ
ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
ミーティングチェア ライタス4 背・座樹脂メッキタイプ
ステップ付丸スツール(H460mmタイプ)
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格9,001-35,5358,37523,34915,7396,495
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目4日目
種類その他肘なしその他肘なし肘なし丸型・円型
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
質量(g)400010000.02800.04300.040002900.0
肘有無----
内容量1セット(2個)1脚1組(2個)1脚1脚1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング