17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

オフィスチェア BIT-EXシリーズ

通常単価(税別)
23,23530,525特別価格
税込単価
25,55933,578特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。6タイプございます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

組立目安

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

材質3

材質4

座高(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

座面色

背面色

脚色

肘有無

座幅(mm)

張地

特長1

特長2

座上下昇降機能

内容量

最小発注数量
ブルー
1人15分
4905865909856
382-6384
8200.0
クッション:モールドウレタン
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター
-
435~535
520
805~905
ブルー
ブルー
ブラック
410
布張り
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
ガス調節式
1脚
1個
グリーン
1人15分
4905865909863
392-9132
8200.0
クッション:モールドウレタン
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
435~535
520
805~905
グリーン
グリーン
ブラック
410
布張り
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
ガス調節式
1脚
1個
グレー
1人15分
4905865909849
392-9141
8200.0
クッション:モールドウレタン
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター
-
435~535
520
805~905
グレー
グレー
ブラック
410
布張り
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
ガス調節式
1脚
1個
グレー
1人15分
4905865909870
382-6414
8200.0
クッション:モールドウレタン
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン双輪キャスター
-
435~535
520
805~905
グレー
グレー
ブラック
410
ビニールレザー張り
クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
幅1000mmのデスクにすっきり収納できるコンパクトサイズです。
ガス調節式
1脚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,235
( 25,559 )
1日目
30,52523,791
( 26,170 )
1日目
30,52523,791
( 26,170 )
1日目
26,43223,791
( 26,170 )
2日目

詳細情報

基本情報

クッションは、ヘタリの少ないモールドウレタン設計です。
6タイプございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア BIT-EXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア BIT-EXシリーズ
オフィスチェア BIT-BXシリーズ
セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ
セミーティングチェアASL-110PPシリーズ 背・座樹脂
ミーティングチェア MCX-02V
ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格23,235-35,53520,3007,57019,49423,349
通常出荷日1日目〜1日目9日目1日目〜7日目1日目
種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
材質1背部・座部:ポリプロピレン樹脂カバー背部・座部:ポリプロピレン(PP)樹脂カバー背・座:ポリプロピレン(PP)背・座:ポリプロピレン(PP)背部:ポリプロピレン背部:ポリプロピレン(PP)
幅(mm)540585498490-520
座奥行(mm)450440523455463444
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト