ファクトリーサプライ用品技術窓口
■特長
■仕様
| 型番 | 電線仕様 | 照明装置 | 定格 (電圧・消費電力/ 周波数) | 摘要 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ (m) | 種別・太さ(mm2)・心数(C) | |||||
| LM-6M | 1.6 | 耐熱コード 0.75×2 | 6W電球形LEDランプ付 消費電力/6W | 100V・6W 50/60Hz兼用 | 照明ON/OFFスイッチ付 マグネットタイプ (磁力ON/OFF切替式マグネット付) | 1.6 |
| LM-6C | 照明ON/OFFスイッチ付 クリップタイプ (有効ツカミ幅最大50mm) | 0.9 | ||||
| 型番 | 寸法 |
|---|---|
| LM-6M | H427×W132×D182 |
| LM-6C | H450×W132×D244 |
【特長】
・省エネ性、長寿命LEDランプを使用したスタンドライトです。
・電力料金は同等の白熱電球と比べて約1/6です。
・熱の発生が少なく、二酸化炭素の排出量を削減します。
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫が寄り付きません。
・フレキシブルパイプで照射方向が自在です。
・ランプを保護する樹脂性防塵レンズ付です。
・LED寿命は約40000時間。※使用状況、使用環境によって異なります。
・スイッチONで、すぐに明るく点灯します。
・照明ON・OFFスイッチ付です。
・アルミ製ミラー付です。
【用途】
・工作機械や作業台に取り付けできます。
・フレキシブルパイプで照らしたい場所をしっかり照明します。


ノガ・ウォーターズ
NOGA ノガLEDカップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
4.7通常価格(税別):14,150円~

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
4.1通常価格(税別):3,980円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

エスコ
ヘルメット用バンドクリップ
5通常価格(税別):318円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~

GENTOS
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
0通常価格(税別):15,000円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~