17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプ【20個入り】

通常単価(税別)
552735
税込単価
607809
通常出荷日:1日目

【特長】・長時間つけていてもムレにくく、事務作業もスムーズに進みます。・指にフィットして抜け落ちること...

詳細を確認
  • 使用用途
    指サック
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 詳細タイプ
    箱入徳用タイプ
  • ブルー
  • 材質1
    合成ゴム※一部に天然ゴム含む
  • 仕様詳細
    抗菌仕様
  • 内容量
    1箱(20個)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強い摩擦力でしっかりめくれるラバータイプ

  • 材質:合成ゴム ※一部に天然ゴム含む

規格表

リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプ 規格表

外形図

リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプ 外形図

使用方法・使用事例

リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプ 使用事例

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内径(mm)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内径(mm)

長さ(mm)

内容量

最小発注数量
S
φ12.0
4977564065638
407-7806
14.000
12
-
1箱(20個)
1パック

20個入り

M
φ14.5
4977564065652
407-7814
14.000
14.5
14
1箱(20個)
1パック

20個入り

L
φ16.5
4977564065676
407-7822
16.000
-
14
1箱(20個)
1パック

20個入り

LL
φ18.5
4977564327552
407-7831
18.000
-
14
1箱(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735
( 809 )
1日目
552
( 607 )
1日目
735
( 809 )
1日目
735
( 809 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間つけていてもムレにくく、事務作業もスムーズに進みます。
・指にフィットして抜け落ちることなく、スムーズに仕事がすすめられます。
・抗菌仕様です。
・20個入の徳用パックです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
事務処理
4
満足度:4.0
指先全体をおおうタイプではないので、 汗ばむこともなく、ずっとつけていても 不快になることは無いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング型指サック メクリッコ 箱入徳用タイプ
リング型指サック メクリッコ
指サック メクリッコ Sweet(モチーフ付きシリコンタイプ)
指サック メクリッコ キャッチ
指サック オレンジ KMシリーズ
指サック アメ色 S・M・L
メーカープラスプラスプラスプラスプラスプラス
通常価格552-191 -322 -169 -347 -226 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック指サック
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
詳細タイプ箱入徳用タイプ袋入タイプ----
ブルーブルー--オレンジアメ色
材質1合成ゴム※一部に天然ゴム含む合成ゴム※一部に天然ゴム含むシリコーンTPE-天然ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング