ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

かんたん替刃交換断裁機

通常単価(税別)
65,64562,553
税込単価
72,21068,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。・光でカットラインを表示しますのできれいにカットで...

詳細を確認

型番:

PK-513LN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK-513LNの仕様・寸法情報

商品タイプ
裁断機
最大対応用紙サイズ
A4
裁断枚数
51枚以上
サイズ(mm)
405×402×440
裁断幅(mm)
299(A4長辺)
JANコード
4977564547042
トラスココード
407-7946
質量(g)
13000.0
材質1
本体:鋼板
材質2
ハンドル:ABS
材質3
刃:スチール
材質4
刃先:ハイス鋼
詳細裁断枚数
160
質量
13000
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-513LN

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,64562,553
( 68,808 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。
・光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたん替刃交換断裁機の型番PK-513LNのページです。 型番PK-513LNに関する仕様情報を記載しております。
かんたん替刃交換断裁機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたん替刃交換断裁機
ディスクカッター DC-230N
ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm
ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K
ペーパー裁断機
裁断機 ディスクカッター・スリム
メーカープラスカール事務器カール事務器カール事務器オープン工業カール事務器
通常価格65,64519,45815,05020,89917,000 -17,453
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ裁断機ディスクカッターディスクカッターディスクカッター裁断機ディスクカッター
最大対応用紙サイズA4A3A4A3-A4
裁断枚数51枚以上21枚~50枚21枚~50枚21枚~50枚11枚~20枚-
サイズ(mm)405×402×440-----
裁断幅(mm)299(A4長辺)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング