17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニパワータンク替芯 SNP

通常単価(税別)
99103
税込単価
109113
通常出荷日:1日目

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。ボール径(mm):0.5〜1カラーはレッドとブラックがあります...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替え芯
  • 適合本体
    SN200PT
  • 質量 (g)
    4.4
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ボール径(mm)

  • インク色

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

インク色

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
0.5
レッド
400-8103
1本
10
1個
0.5
ブラック
400-8111
1本
10
1個
0.7
レッド
400-8120
1本
10
1個
0.7
ブラック
400-8138
1本
10
1個
1
レッド
400-8073
1本
10
1個
1
ブラック
400-8081
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99
( 109 )
1日目
100
( 110 )
1日目
99
( 109 )
1日目
100
( 110 )
1日目
103
( 113 )
1日目
103
( 113 )
1日目

詳細情報

基本情報

加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
ボール径(mm):0.5〜1
カラーはレッドとブラックがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパワータンク替芯 SNPのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
芯の交換に
5
満足度:5.0
ユニパワータンクを使っていますが、丸ごと買い替えるより替え芯だけの方が経済的なので、購入しました。 なお、ミスミでユニパ...もっと読む
4人が参考にしています。
予備として。
5
満足度:5.0
同じような価格なら替え芯ではなく本体ごと買えそうですが パワータンクシリーズが気に入っていることと、 エコを意識しての購...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニパワータンク替芯 SNP
油性ボールペンとジェットストリーム 替芯
サラサボールペン 0.5芯
BN2 H-0.7芯
サラサクリップ 0.5 5本入 (パック仕様)P-JJ15シリーズ
ジェルボールペン
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラゼブラゼブラゼブラ
通常価格99-71 -7747536 -77
通常出荷日1日目1日目〜5日目5日目7日目〜5日目
商品タイプ替え芯替え芯ボールペン替え芯ボールペンボールペン
適合本体SN200PT-----
質量(g)4.4-----
内容量1本1本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング