17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付

通常単価(税別)
2,1356,171特別価格
税込単価
2,3496,788特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。・外すときは用紙を持上げるだけで...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 横(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
300
4989999823646
352-5848
75.000
300
1本
6
1個
500
4989999823639
352-5830
120.000
500
1本
6
1個
900
4989999823622
352-5821
220.000
900
1本
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,135
( 2,349 )
1日目
3,6003,359
( 3,695 )
1日目
6,1715,759
( 6,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。
・外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。
・マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。
・付属の木ねじで壁にも取り付けできます。
・A4用紙10枚保持可能です。
【用途】
・オフィスの机の引き出しや書庫・キャビネットなどの掲示に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付のレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
仕事用
1
満足度:1.0
縦で使用する予定でしたが、縦では使えない構造になっていて使えませんでした。とても残念です。
0人が参考にしています。
管理ボードの製作用
5
満足度:5.0
管理ボード製作する際に使用するために購入を検討した。短納期で購入できることとなり非常に助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ ペーパーホルダー マグネット付
カラーマグネットロール
マグネットロール(つやあり白)
マグネット輪ゴム掛け
マグネット式見出しプレート
マグネット取付式ロールシート
メーカートラスコ中山トラスコ中山マグエックスオートトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,135-8,000 -10,111 -4271,780 -12,857
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマグホルダーロールタイプロールタイプその他シートタイプシートタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ブラック
縦(mm)33-----
厚さ(mm)15-----
幅(mm)33----920

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング