17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイムレコーダー_スタンダードタイプ QR-340

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイムレコーダー_スタンダードタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

QR-340

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・低価格で1日4欄印字を実現したモデルです。
・徹夜ボタンで24時間営業にも対応します。
・待機時の消費電力を60%カット(当社比)しました。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
詳細タイプ
スタンダードタイプ
幅(mm)
160
奥行(mm)
128
高さ(mm)
205
トラスココード
411-2539
仕様
4欄印字
適用タイムカード
CA-C、CA-C20、CA-C25、CA-C31、CA-SY
替リボンカセット
TP-1051SB
適応参加人数(人)
50人
印字色
質量(g)
1500

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト