17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ枠ポスターパネルスタンド(両面タイプ)

通常単価(税別)
25,97128,948特別価格
税込単価
28,56831,843特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由でマグネット使用も可能です。又、B2・A1...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    型番サイズ重量
    PSTD-102約1,005mm×557mm×490mm約6.5kg
    PSTD-115約1,150mm×665mm×575mm約8.8kg

    外形図

    アルミ枠ポスターパネルスタンド(両面タイプ)  外形図

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,97120,862
    ( 22,948 )
    1日目
    28,94821,569
    ( 23,726 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボード部分はブラックボードマーカー用で書き消し自由でマグネット使用も可能です。又、B2・A1用ポスターパネルとしてもご使用頂けます。
    ・表面は透明プラスチックシート付で雨天でのご使用も可能ですが、完全防水ではありませんのでご注意ください。
    ・重量タイプですので屋外でのご使用にも適しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ枠ポスターパネルスタンド(両面タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ枠ポスターパネルスタンド(両面タイプ)
    標識(両面)
    アルミ枠メニュースタンド
    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)
    光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
    ポスターグリップスタンド看板(屋内用)両面タイプ
    メーカーつくし工房ユニットTOKISEI
    通常価格25,971-3,251 -11,415950 -19,10425,053 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング