17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ

通常単価(税別)
1,7232,330
税込単価
1,8952,563
通常出荷日:1日目~5日目

目地無施工にも使用可能な外壁用弾力性接着剤。【特長】・一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 仕様
    フィルムパック
  • 材質(主成分)
    変成シリコン・エポキシ樹脂系
  • 質量 (g)
    2200
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチの仕様例

製品仕様

  • 変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤
  • 化学反応形無溶剤タイプ
  • 指定可燃物
  • 可燃性固体類

用途

適用箇所屋内及び屋外の壁面
適用下地内装:モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
外装:コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
適用仕上げ材300角タイル以下、2kg以下/枚 注) 内装の場合は施釉タイルに限ります

性質

主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
張り付け可能時間120分以内/5℃ 90分以内/23℃ 60分以内/35℃
硬化時間(目地詰め可時間)
5℃/3日 23℃/1日 35℃/1日

注意・禁止事項

  • ※ 接着剤が完全硬化するまで臭いが残ることがあります。施工中だけでなく、施工後1週間程度空気がこもらない工夫を行って下さい。
  • ※ 接着用途以外に絶対に使用しないで下さい。
  • ※ 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
  • ※ 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
  • ※ 取り扱い場所及び作業場所は換気頻度を多く行って下さい。(施工中は窓を開け、施工後も日中は4~5日間、常に窓を開ける)
  • ※ 可燃性があります。使用時、取り扱い場所では火気に注意して下さい。
  • ※ 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従って下さい。
  • ※ 接着剤は皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害(カブレ)などを起こすことがあります。
  • ※ 使用時は保護具を着用して下さい。
  • ※ 開封した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
  • ※ 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
  • ※ 子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
  • ※ 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
  • ※ 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
  • ※ 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
  • ※ 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
  • ※ フレックスマルチをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
366-8169
1本(2kg)
10
2個
その他
366-8177
1本(2Kg)
-
9個
366-8185
1本(2kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,330
( 2,563 )
1日目
1,723
( 1,895 )
5日目
2,330
( 2,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

目地無施工にも使用可能な外壁用弾力性接着剤。
【特長】
・一液反応形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。
・硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。
・セメント目地不要工法としてもご使用頂けます。
【用途】
・セメントのように混ぜる必要性が無く、そのまま施工に使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイル張り用弾力性接着剤 フレックスマルチ
内装壁タイル張り用接着剤 GL-20
接着剤 PM100(タイル・パネル用)
車止め用接着剤
接着剤 木工用速乾
嫌気性封着剤 低粘度タイプ
メーカータイルメントタイルメントセメダインセメダインセメダインスリーボンド
通常価格1,723-4,9561,5681,392857 -4,015
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目2日目〜7日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプねじゆるみ止め剤
仕様フィルムパック-----
材質(主成分)変成シリコン・エポキシ樹脂系合成樹脂系エマルション----
質量(g)22004500----

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト