17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石材・タイル用接着剤 EPS-20 32360201

石材・タイル用接着剤 EPS-20

通常単価(税別)
17,105
税込単価
18,816
通常出荷日:4日目

はみ出しの気にならない白色の石材用接着剤。【特長】・厚10mm以下の点付け接着施工に適したエポキシ樹脂...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • 施工用途
    浮かし厚5mm以下
  • トラスココード
    366-8142
  • 材質(主成分)
    エポキシ樹脂系
  • 質量 (g)
    22420
  • 内容量
    1セット

型番:

32360201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

石材・タイル用接着剤 EPS-20の仕様

特長

  • エポキシ樹脂系接着剤
  • 化学反応形無溶剤タイプ
  • 指定可燃物可燃性固体類

用途

適用箇所屋内の壁面
適用下地・モルタル
・コンクリート
・フレキシブル板
・合板
適用仕上げ材石材(600角、厚さ20mm以下)
セラミックタイル(陶磁器質タイル)

性質

外観主剤(A剤):淡いピンク パテ状
硬化剤(B剤):淡いグリーン パテ状
主成分主剤(A剤):エポキシ樹脂
硬化剤(B剤):ポリアミドアミン
張り付け可能時間30分以内/23℃
可使時間:40分以内/23℃

注意・禁止事項

  • ※ 塗装面・ガラス面・浴槽内・常時60℃以上となる場所には使用できません。
  • ※ 接着用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
  • ※ 品種の異なる接着剤や溶剤と併用・混合しないで下さい。
  • ※ 一度混ぜ合わせた接着剤は保管できません。(混合物は容器にもどさないで下さい)
  • ※ 接着用途以外には、絶対に使用しないで下さい。
  • ※ 5~35℃の環境で使用・保管して下さい。
  • ※ 取り扱い場所及び作業場所は換気頻度を多く行って下さい。(施工中は窓を開け、施工後も日中は4~5日間、常に窓を開ける)
  • ※ 可燃性があります。使用時・取り扱い場所では火気に注意して下さい。
  • ※ 保管・使用時は「消防法」や「労働安全衛生法」などに従って下さい。
  • ※ 接着剤は皮フに触れたり蒸気を吸入すると、健康障害や皮フ障害(カブレ)などを起すことがあります。使用時は保護具を着用して下さい。
  • ※ 開缶した接着剤は、できるだけ早く使い切って下さい。
  • ※ 直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管して下さい。
  • ※ 子供の手の届かない所に保管して下さい。
  • ※ 使用後や休憩前には、手洗いやウガイを行って下さい。
  • ※ 使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、換気のよい場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 目に入った時は直ちに清水で洗い流した後、医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 誤って飲み込んだ時は直ちに医師の診断を受けて下さい。
  • ※ 皮フや衣服に付いた時は洗い落として下さい。
  • ※ 誤飲防止と食品への混入を避けるために、保管場所は食品と区別して下さい。
  • ※ 使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託して下さい。
  • ※ 河川・湖沼・下水道などへ流入させないで下さい。
  • ※ EPS-20ソフトをご使用になる前には、商品容器の表示事項をよくお読み下さい。

32360201の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
施工用途
浮かし厚5mm以下
トラスココード
366-8142
材質(主成分)
エポキシ樹脂系
質量(g)
22420
内容量
1セット
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
32360201

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,105
( 18,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

はみ出しの気にならない白色の石材用接着剤。
【特長】
・厚10mm以下の点付け接着施工に適したエポキシ樹脂系の接着剤。
・2液を混合すると白くなる補色タイプのため、目地部からのはみ出しや汚れが目立たない。
・ヘラ・混ぜ板付き。
【用途】
・団子上にして施工できるので、状態の悪い躯体でも容易。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石材・タイル用接着剤 EPS-20の型番32360201のページです。 型番32360201に関する仕様情報を記載しております。
石材・タイル用接着剤 EPS-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石材・タイル用接着剤 EPS-20
高耐熱用エポキシ系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
メタルロック(金属用高強度)
接着剤ボンドクイックメンダー30
メーカータイルメントスリーボンドセメダインスリーボンドセメダインコニシ
通常価格17,1052,5923,085 -2,7581,4655,148
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他クリームその他その他
施工用途浮かし厚5mm以下-----
トラスココード366-8142-----
材質(主成分)エポキシ樹脂系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト