17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス配管用シール剤 TB4332C

ガス配管用シール剤

通常単価(税別)
3,426
税込単価
3,769
通常出荷日:1日目

【特長】・シール性良好・脱アミド型シリコーンを主成分とした一液性無溶剤型のガス配管用シール剤です【用途...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • その他
  • JANコード
    4967410103720
  • トラスココード
    374-8804
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    60000
  • 内容量
    1本(200g)

型番:

TB4332C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 都市ガスLPガス用
製品名4332C
特性単位
主成分-シリコーン
硬化形態-温気硬化脱アミド型
外観-アイボリー
粘度Pa・s600
比重-1.23
加熱残分%96.2
硬化後の状態-マスチック
配管耐圧性初期20AMPa0.49以上
25AMPa-
50AMPa-
25℃·24h20AMPa-
25AMPa-
50AMPa-
耐薬品性質量変化率%-
耐ガス性4℃%-
20℃%-
ベンゼン%-
ベンゼン気相%-
n-へキサン%-
n-ペンタン%-
取り外し性-良好
使用可能温度範囲(目安)-40~100
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認ください。

TB4332Cの仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
その他
JANコード
4967410103720
トラスココード
374-8804
質量(g)
200.000
材質1
主成分:シリコーン樹脂
粘度(mPa・s)
60000
内容量
1本(200g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB4332C

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(200g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,426
( 3,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性良好
・脱アミド型シリコーンを主成分とした一液性無溶剤型のガス配管用シール剤です
【用途】
・天然ガス、都市ガス、LPガスに使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス配管用シール剤の型番TB4332Cのページです。 型番TB4332Cに関する仕様情報を記載しております。
ガス配管用シール剤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
乾燥機のガス配管に使用
4
満足度:4.0
機械メーカーのエンジニアです。 ガス事業者のサービスマンに勧められたのをきっかけに、この商品を使用しております。都市ガス...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス配管用シール剤
ガス配管用ねじシール剤
上水・給湯用配管シール剤
スリーボンド ガス配管用シール剤 半乾性 TB4314D 500G 灰色
スリーボンド TB4002 500g
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド日本ヘルメチックス
通常価格3,4262,9563,5173,5722,2241,558
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤--配管用シール剤
その他その他ホワイトグレーグレーグレー
JANコード49674101037204967410103713496741010133749674101076984967410101399-
トラスココード374-8804374-8791374-8782817-9683485-5621-
質量(g)200.000230.000140.000500.000500.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング